Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Инкрементные поворотные шифраторы ENI58IL — самые точные в своем классе благодаря технологии BlueBeam

2018-03-21

Incremental rotary encoder ENI58IL featuring BlueBeam technology
Технология BlueBeam позволяет использовать стандартные поворотные шифраторы в высокотехнологичных областях…

Вместе с новой серией поворотных шифраторов ENI58IL компания Pepperl+Fuchs представляет технологию BlueBeam. Благодаря этой технологии мы можем впервые предложить линейку стандартных поворотных шифраторов, обеспечивающих высокую точность даже при скорости вращения до 12 000 об/мин. Это стало возможно в результате использования синего светодиодного излучателя и соответствующих диодов приёмника. В сочетании с мощным чувствительным чипом они позволяют использовать свет максимально эффективно.


Новый стандарт качества сигнала инкрементных поворотных шифраторов

«По сравнению с длинноволновым инфракрасным светом, который используется в обычных поворотных шифраторах, синий свет от нового светодиодного излучателя имеет более короткую длину волны при той же ширине деления. Это обеспечивает формирование более чёткого изображения», — объясняет Стефан Хорватич, директор по управлению продукцией в Pepperl+Fuchs Drehgeber GmbH. Благодаря оптимизированному принципу работы пользователей ждёт новый стандарткачества сигнала. «Технология BlueBeam также обеспечивает погрешность положения по фазе A:B значительно ниже 10 %», — добавляет Хорватич. По сравнению со значениями, которых можно достичь с помощью традиционной технологии инфракрасного света, это улучшает качество сигнала более чем в два раза.

Поскольку высокочастотная дискретизация менее подвержена помехам, технология BlueBeam сохраняет устойчивость сигналов даже при таких механических воздействиях, как удары и вибрация. Еще одним преимуществом является улучшенная калибровка кодового диска, которая выходит далеко за рамки стандартного технологического процесса. При производстве поворотных шифраторов ENI58IL точность установки диска контролируется на микроскопическом уровне. Этот производственный этап позволяет повысить абсолютную точность для таких областей применения, где даже малейшее отклонение приводит к заметному снижению эффективности.



Технология BlueBeam состоит из синего светодиодного излучателя и соответствующих диодов приёмника.

Инкрементный поворотный шифратор со сблокированными подшипниками

Помимо высокого качества измерений, обеспечиваемых технологией BlueBeam, серия ENI58IL также отличается надёжностью и прочностью: сблокированные подшипники выдерживают высокие нагрузки и защищают шариковый подшипник. Специальная защита цепи EMC предотвращает повреждения в результате воздействия электромагнитных волн. «Поскольку поворотные шифраторы используются по всему миру, к ним зачастую предъявляются требования, превосходящие минимальные стандарты CE. Поэтому мы в четыре раза подняли испытательные уровни, чтобы гарантировать точную работу даже в самых тяжелых условиях», — говорит Хорватич.


Универсальная линейка поворотных шифраторов

Благодаря непрерывно-поточному производству инкрементные поворотные шифраторы ENI58IL доступны с широким спектром функций и минимальным количеством для заказа — 1 шт. Эти линейки представлены различными типами валов (сплошной вал, полый вал, полый вал с выточкой), фланцев (зажимной, серво, квадратный) и соединений (осевое и радиальное M23 или M12). «Вместе с серией ENI58IL мы представляем тщательно продуманную линейкустандартных шифраторов, подходящих для областей применения, в которых до сих пор приходилось использовать специальные устройства», — объясняет Хорватич.


Основные особенности

  • Технология BlueBeam: непревзойдённый уровень точности даже при скорости вращения до 12 000 об/мин 
  • Полный ассортимент устройств для установки на валу или фланце с различными вариантами подключения позволяет найти оптимальное решение для широкого спектра применений
  • Прочная конструкция со сблокированными подшипниками выдерживает высокие рабочие нагрузки и обеспечивает продолжительный срок службы
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрации в сочетании с защитой цепи EMC обеспечивают максимальную надёжность системы и процессов