Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Готовы отправиться в путь — индуктивные бесконтактные датчики с одобрением типа E1 для мобильного оборудования

2017-05-03

Inductive Proximity Switches with E1 Approval for Mobile Equipment
Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент индуктивных датчиков, соответствующих требованиям E1, для мобильного оборудования и транспортных средств…

Для транспортных средств, оборудованных датчиками, будь то уборочные комбайны, экскаваторы, автосамосвалы или автокраны, требуются универсальные и прочные решения для повышения безопасности или эффективности.  Возможность получить весь спектр прочных устройств у одного поставщика предоставляет производителям мобильного оборудования большие преимущества.

Для таких случаев компания Pepperl+Fuchs предлагает широкий ассортимент датчиков, шлейфов PUR и соединителей (например, тип DT и AMP). Этот ассортимент также включает в себя специальные индуктивные датчики в цилиндрическом корпусе: они подчёркивают весь опыт, накопленный изобретателями бесконтактных переключателей в течение десятилетий, и созданы с учётом требований мобильного оборудования.


Полностью герметичные индуктивные датчики

Специальные соединители типа DT от Pepperl+Fuchs обеспечивают надёжное подключение датчика.
Специальные соединители типа DT от Pepperl+Fuchs обеспечивают надёжное подключение датчика.

Эта специализация подтверждена одобрением типа E1, строгим европейским сертификатом, который позволяет использовать индуктивные датчики на дорогах общего пользования во многих странах мира. Полная герметизация с помощью литой смолы, предназначенной специально для мобильного оборудования, обеспечивает высокую прочность этих датчиков. Благодаря прочной конструкции датчики имеют непревзойдённую устойчивость к ударам и вибрации, а также герметичный корпус, который превосходит степень защиты IP68.

Расширенный диапазон рабочих температур от -40 °C до +85 °C делает эти датчики пригодными для использования в различных условиях в любой точке мира. Более того эти бесконтактные переключатели превосходят требования E1 в отношении стандартов ЭМС. Высокое качество продукции, превышающее стандартные показатели, подтверждено не только внешними источниками, но и собственной испытательной лабораторией. Поэтому клиенты получают высоконадёжные компоненты, приспособленные для ежедневной эксплуатации в тяжёлых условиях вне помещения.


Надёжные датчики с низким напряжением питания

Помимо преимуществ, обеспечиваемых конструкцией, датчики с сертификатом E1 от Pepperl+Fuchs также превосходят по эффективности продукцию конкурентов благодаря электрической безопасности эксплуатации: при включении на транспортных средствах более высоких электрических нагрузок (например, выдвижных лестниц или канатных лебёдок), стандартные датчики часто страдают от падения напряжения, что приводит к ненадёжной передаче сигналов переключения или даже полному выходу датчика из строя.

Специализированные индуктивные бесконтактные датчики от Pepperl+Fuchs не подвергаются этому воздействию, поскольку им требуется минимальное напряжение всего 5 В. Это обеспечивает их надёжную работу в мобильном оборудовании, в котором доступным источником питания зачастую является обычный автомобильный аккумулятор.


Выходной каскад -EI открывает новые диагностические возможности 3-проводных датчиков.

Некоторые индуктивные датчики из нашего ассортимента имеют дополнительную инновационную функцию высокопроизводительного выходного каскада, которая впервые позволяет обнаруживать обрывы кабеля и короткое замыкание в 3-проводных датчиках. С помощью этого выходного каскада можно контролировать даже выходной провод, который обычно не обнаруживается (для недемпфированных датчиков).

Эта улучшенная диагностическая функция упрощает техническое обслуживание электрической системы мобильного оборудования. Простой процесс оценки значений тока позволяет быстро интегрировать датчики в специализированные системы управления. Подключение по обычным 3-жильным кабелям позволяет сократить расходы по сравнению с использованием более дорогостоящих шин или 4-жильных кабелей.


Основные характеристики

  • Максимальная механическая и электрическая прочность для надёжной работы даже в самых тяжёлых условиях вне помещения
  • Оптимизированы для мобильного оборудования и соответствуют требованиям стандарта E1, строгого европейского сертификата, для использования на дорогах общего пользования
  • Обширный ассортимент, дополненный специализированными решениями, упрощает выбор идеального датчика
  • Высочайшие стандарты качества: внутренние критерии испытаний, которые значительно превышают стандартные требования
  • Датчики с функцией -EI: улучшенная диагностика и возможность обнаруживать обрывы кабелей и короткие замыкания — впервые для 3-кабельных датчиков
  • Датчики с функцией -EI: простая оценка значений тока упрощает интеграцию в специализированные системы и их модернизацию

e-news

Подпишитесь на нашу рассылку и регулярно получайте новости и интересную информацию из мира автоматизации.

Подписка

Читайте в этом выпуске e-news:

  • Промышленные датчики
  • Взрывозащита