Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Максимальная точность в мельчайших масштабах

2017-07-18

Миниатюрные фотоэлектрические датчики с лазерной технологией DuraBeam

R2, R3, and R2F, R3F series miniature photoelectric sensors
Миниатюрные фотоэлектрические датчики с лазерной технологией DuraBeam.

Многообразие конструкций и комбинацийминиатюрных фотоэлектрических датчиков серий R2, R3,R2F и R3F обусловлено неповторимостью каждого конкретного варианта их эксплуатации. Подберите идеальное решение для ваших конкретных условий, выбрав из четырёх вариантов корпуса, трёх принципов работы и двух технологий ― включая инновационную лазерную технологию DuraBeam. Узнайте больше об особенностях технологии DuraBeam и её преимуществах с точки зрения повышения эффективности.


DuraBeam — лучшее из двух миров

Традиционные лазерные датчики обеспечивают исключительную точность, но при этом имеют более короткий срок службы и низкий диапазон рабочих температур по сравнению со светодиодными датчиками. Новая технология DuraBeam впервые объединяет преимуществасветодиодных и лазерных датчиков в едином чрезвычайно компактном корпусе.

Эта мощная технология гарантированно продлевает срок службы датчиков и предоставляет пользователям новые возможности при повышенной температуре окружающей среды до 60° C. Кроме того, датчики DuraBeam имеют особый профиль луча, что также отличает их от традиционных фотоэлектрических датчиков. Круглая световая точка с чёткими контурами гарантирует точное обнаружение даже мельчайших объектов независимо от выравнивания датчика.


Повышенная эффективность

Лазерная технология DuraBeam представлена во всей линейке миниатюрных фотоэлектрических датчиков серии R2 и R3 ― включая плоские модели R2F и R3F. Эти лазерные датчики становятся гибким, экономичным и высокоэффективным решением различных задач.



Лазерные датчики DuraBeam повышают пропускную способность и общую производительность установки.

В качестве примера приведём процесс сборки печатных плат, в которых установлены мельчайшие электронные компоненты. Процесс производства подразумевает использование датчиков, которые надёжно и точно обнаруживают все эти крохотные компоненты. Традиционные светодиодные датчики потребовали бы оставлять много свободного места после каждой детали на конвейере. Благодаря своей маленькой световой точке и короткому времени отклика датчики DuraBeam не имеют таких ограничений, требуя гораздо меньше пустот между компонентами. В результате становится возможным укладывать детали ближе друг к другу без ущерба для скорости и эффективности их обнаружения.


Основные характеристики миниатюрных фотоэлектрических датчиков с технологией DuraBeam

  • Более длительный срок службы
  • Максимальная точность при обнаружении мельчайших объектов
  • Более высокий диапазон рабочих температур (до 60° C)
  • Чрезвычайно компактный корпус для эффективной установки даже в ограниченном пространстве (менее 200 мм)