Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Адаптер Elcon серии 1000 обеспечивает совместимость модулей серии K с установками S1000

2017-08-14

The  Elcon 1000 series adapter enables snap-on connection of K-System modules.
Адаптер для установок Elcon серии 1000 позволяет легко устанавливать модули серии K.

Линейка Elcon серии 1000 была выведена из производства — но это вовсе не означает, что пользователям придётся полностью переоборудовать свои распределительные панели. Разработав специальный адаптер для модулей Elcon Instruments серии 1000, компания Pepperl+Fuchs предлагает простое адаптерное решение, позволяющее продолжать эксплуатацию и обслуживание имеющихся установок S1000.


Защёлкивающийся адаптер Elcon серии 1000 для беспроблемного обслуживания установок

Адаптер Elcon серии 1000 устанавливается на плату разъёмов серии 1000 и позволяет использовать интерфейсные модули серии K компании Pepperl+Fuchs. Сменный модуль просто вставляется в соответствующий адаптер серии 1000 и подключается с помощью того или иного комплекта кабелей в зависимости от типа устанавливаемого устройства серии K.

Для упрощения выбора продукции в спецификациях адаптера перечислены все устройства серии K, соответствующие конкретным модулям Elcon серии 1000.


Основные особенности

  • Простое обслуживание установок Elcon серии 1000
  • Защёлкивающиеся модули для серии K
  • Доступны дополнительные комплекты кабелей в зависимости от используемого интерфейсного модуля серии K