Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Искробезопасный смартфон и мобильный компьютер Smart-Ex® 01

2017-10-31

Обеспечение мобильности во взрывоопасных областях

Smart-Ex® 01 intrinsically safe smartphone and mobile computer
Smart-Ex® 01 — это больше, чем просто смартфон.

Разблокированный смартфон и мобильный компьютер Smart-Ex® 01 с поддержкой 4G/LTE оснащён самыми новыми технологиями. Он модернизирует и упрощает взаимодействие между мобильными работниками, системой управления и серверными системами. Искробезопасный смартфон идеально подходит для использования во взрывоопасных областях (зона 1/кат. 1 и зона 2/кат.  2) или в шумных, сложных промышленных условиях, упрощая связь.


Переход на Industry 4.0

Искробезопасный Smart-Ex® 01, используемый в качестве смартфона, КПК, сканера или камеры, обеспечивает прямое подключение современных приложений Industry 4.0 благодаря постоянной передаче данных. 


Безопасность и эффективность без компромиссов: концепция "Мобильный работник"

Смартфон ecom Smart-Ex® 01 упрощает ежедневную работу мобильных работников. Оперативные данные, цифровые изображения, видео и потоковая трансляция видео теперь доступны в любом месте в любое время.

Постоянная связь такого рода обеспечивает:

  • повышение эффективности рабочих процессов;
  • сокращение простоев;
  • повышение уровня безопасности;
  • упрощение процесса принятия решений и сокращение расходов.

Защита одиночных работников

Различные датчики на смартфоне Smart-Ex® 01 в сочетании с профессиональным программным обеспечением могут обнаруживать различные экстренные ситуации (удары, отсутствие подвижности, бессознательное состояние и т.д.). Смартфон оснащён функцией экстренной сигнализации и определения местоположения, которая позволяет быстро установить точное местоположение работника и инициировать последующие действия для аварийно-спасательных бригад. В сочетании с программным обеспечением Swissphone смартфон имеет функцию защиты одиночных работников, которая сертифицирована в соответствии с немецким стандартом BGR-139.


Промышленный сенсорный экран


Сенсорный экран хорошо виден на солнце и может использоваться в грязных или влажных рабочих перчатках.

Ёмкостный 4,0-дюймовый мультисенсорный экран Gorilla® Glass 2 промышленного класса легко выдерживает самые сильные удары и глубокие царапины. Работники могут пользоваться им в перчатках, а также грязными или влажными руками. Дисплей Smart Ex® 01 имеет особую яркость, резкость и разрешение, которые обеспечивают удобство чтения даже в прямом солнечном свете. 

 

Шумоподавление

Встроенная функция шумоподавления обеспечивает высококачественную связь в сложных промышленных условиях.

Основные характеристики смартфона Smart-Ex®-01

  • Сертификат ATEX для зоны 1/кат. 1 и зона 2/кат. 2, а также для сложных промышленных условий
  • Функция шумоподавления обеспечивает более надёжную связь
  • Защита одиночных работников за счёт функции экстренной сигнализации и определения местоположения (дополнительно)
  • Ёмкостный 4,0-дюймовый мультисенсорный экран промышленного класса
  • Подходит для работы в перчатках
  • Мощный аккумулятор для продолжительной работы
  • Доступ ко всем промышленным приложениям (библиотека приложений)
  • Сертификат Google
  • Соглашение об уровне обслуживания сроком более чем на 3 года (дополнительно)