Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Повышение эффективности бортовых весов с помощью инерциального измерительного модуля F99-Fusion

Надёжный мониторинг наклона во время динамичного движения


F99-Fusion повышает эффективность в динамичных областях применения.

The application

Onboard weighing systems are used to calculate the weight of materials on mobile equipment. Modern wheel loaders or port cranes calculate material weight loaded directly in the bucket or on the crane. Unlike conventional scales, a centralized weighing location is not needed. Load weighing is carried out directly at the mobile equipment location.


Цель

Внешнее ускорение часто приводит к ошибкам измерений при расчёте веса груза на мобильном оборудовании. Торможение транспортного средства, ускорение или движение по кривой траектории могут влиять на результаты измерений. Чтобы исключить неточность результатов измерения, обычно необходимо полностью остановить машину для корректного расчёта веса. С точки зрения времени и финансов этот вариант не является подходящим. Поэтому необходимо обеспечить компенсацию таких перебоев в работе и оптимизировать определение веса во время движения машины.


Решение


Рациональное объединение датчика ускорения и гироскопа позволяет F99-Fusion компенсировать внешнее ускорение и выполнять высокоточное измерение наклона. Благодаря этим данным наклона, полученным при компенсации ускорения, расчёт веса выполняется во время рабочего процесса без задержек.

Преимущества

Модуль F99-Fusion подходит для эксплуатации вне помещений.
Модуль F99-Fusion подходит для эксплуатации вне помещений.

Благодаря интеллектуальному алгоритму объединения датчиков инерциальный измерительный модуль F99-Fusion обеспечивает точный децентрализованный расчёт веса. Поскольку он разработан специально для использования вне помещения (IP68/69K) и на дорогах общественного пользования (сертификаты E1 и GL), он подходит для различных областей применения. Благодаря этому повышается эффективность всего процесса.


Основные особенности

  • Компенсация разнонаправленного ускорения обеспечивает быстрое, точное и динамичное измерение наклона
  • Разнообразные варианты настройки выходных данных измерений для использования в различных областях
  • Степень защиты IP68/IP69K и защитный монтажный кронштейн обеспечивают максимальную долговечность при использовании вне помещения
  • Сертификаты E1 и GL обеспечивают возможности применения в различных областях, включая использование во внедорожных и морских условиях