Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Инерциальный измерительный модуль обеспечивает ограничение угла поворота на склонах

Надёжный мониторинг наклона во время динамичного движения


Инерциальный измерительный модуль F99-Fusion используется для определения наклона транспортного средства

Применение

Мониторинг наклона на больших транспортных средствах, таких как колёсные и вилочные погрузчики или самосвалы, играет важную роль для предотвращения повреждения оборудования и травмирования персонала. Когда такие машины эксплуатируются на неровнойповерхности, острый угол поворота на склоне может привести к опрокидыванию машины. Этот риск существенно возрастает для сочленённых колесных погрузчиков или самосвалов в случае слишком короткого радиуса поворота.


Цель

Чем острее угол поворота транспортного средства, тем выше риск несчастного случая. Угол поворота должен быть ограничен с учётом степени наклона машины. Требуется надёжный мониторинг общего наклона транспортного средства даже во время динамичного движения. Воздействие внешних факторов не должно влиять на результаты измерений.


Решение


F99-Fusion компенсирует внешнее ускорение, обеспечивая высокоточное измерение наклона.

Инерциальный измерительный модуль F99-Fusion определяет степень наклона транспортного средства. Он идеально подходит для выполнения этой задачи благодаря компенсации внешнего ускорения во время торможения, ускорения транспортного средства или движения по кривой траектории. Благодаря рациональному объединению датчика ускорения и гироскопа F99-Fusion компенсирует внешнее ускорение и обеспечивает высокоточное измерение наклона. Это гарантирует непрерывную регулировку угла поворота для предотвращения опрокидывания транспортного средства.

Преимущества

Модуль F99-Fusion разработан специально для эксплуатации в уличных условиях.
Модуль F99-Fusion разработан специально для эксплуатации в уличных условиях.

Благодаря интеллектуальному алгоритму объединения датчиков инерциальный измерительный модуль F99-Fusion обеспечивает надёжное измерение наклона даже во время динамичного движения. Он подходит для использования вне помещения(IP68/IP69K) и благодаря сертификату E1 также может использоваться на транспортных средствах для дорог общего пользования, надёжно предотвращая риск травмирования персонала и повреждения оборудования.


Основные особенности

  • Точное измерение наклона даже во время движения за счёт компенсации динамичного ускорения без потери времени
  • Разнообразные варианты настройки результатов измерений для использования в различных областях
  • Степень защиты IP68/IP69K и защитный монтажный кронштейн обеспечивают максимальную долговечность при использовании вне помещения
  • Сертификаты E1 и GL обеспечивают возможность применения в различных областях, включая использование во внедорожных и морских условиях