Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Режимы работы

Определение расстояния до объекта с помощью метода измерения времени прохождения отражённого сигнала может выполняться разными способами. Также для оценки можно использовать величину амплитуды отражённого сигнала.
В целом различают четыре режима работы ультразвуковых датчиков.


Датчики диффузного типа — одновременное обнаружение объектов и измерение расстояния до них

Датчики этого типа имеют излучатель и приёмник, установленные в одном корпусе. Такая конструкция упрощает монтаж датчика и отлично подходит для измерения уровня заполнения в ёмкостях. Поверхность загружаемого материала отражает звуковые волны, что позволяет датчику отслеживать предельный уровень и непрерывно измерять количество материала в ёмкости.


Датчики отражённого луча — работа датчика основана на использовании отражателя

В качестве отражателя используется не сам предмет, а объекты, расположенные позади него (например, лента конвейера, компонент оборудования или пол). Это обеспечивает надежную работу датчика отражённого луча. Такие датчики способны обнаруживать любые предметы, расположенные между отражателем и датчиком, независимо от их размеров, формы и способности к поглощению звуковых волн. Помимо прочего, цельный корпус датчика гарантирует удобный монтаж, подключение проводки и ввод в эксплуатацию


Датчики сквозного луча — для большой дальности обнаружения и высоких частот переключения

Датчики сквозного луча используют отдельные излучатели и приёмники. Если какой-либо предмет, например бутылка, прерывает звуковой пучок, срабатывает переключающий выход датчика. Таким способом можно выполнять надёжное обнаружение даже звукопоглощающих объектов. Другим преимуществом метода сквозного луча по сравнению с датчиками диффузного типа является удвоенный рабочий диапазон. Кроме того, датчики сквозного луча имеют более высокую частоту переключения, благодаря чему они отлично подходят для различных задач, где требуется высокая скорость.


Датчики слипания листов — надёжное и безопасное обнаружение объектов

Помимо описанных ранее ультразвуковых датчиков существуют также датчики слипания листов. Вместо времени прохождения сигнала эти датчики измеряют затухание амплитуды, вызванное обнаруженным объектом (например, листами бумаги).


Дополнительная информация об ультразвуковой технологии