Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Типы ультразвуковых датчиков

Кубические датчики — универсальный вариант в отношении конструкции и применения

Ультразвуковые датчики серии L2 отличаются большой дальностью действия и оснащаются поворотной головкой.
Ультразвуковые датчики серии L2 отличаются большой дальностью действия и оснащаются поворотной головкой.

В широком ассортименте наших кубических датчиков можно найти идеальный вариант практически для любых задач по измерению. Специальные варианты конструкции и характеристики, такие как минимальные слепые зоны, увеличенные рабочие диапазоны и невероятно прочная конструкция гарантирует максимальную гибкость применения этих датчиков в различных областях. Ультразвуковые датчики серии F77 имеют широкий спектр функций и вариантов настройки, например интерфейс IO-Link, выключатель звукового пучка, синхронизация, минимальные слепые зоны и большая дальность действия (до 0,7 м). Ультразвуковые датчики отражённого луча серии F12 идеально подходят для измерения на оборудовании с небольшой подачей, например, разливочных машин или вибрационных конвейеров, где они обеспечивают высочайшую точность обнаружения за счёт независимой синхронизации датчиков. Ультразвуковые датчики серии L2 имеют большую дальность действия и оснащаются поворотной головкой. Это обеспечивает возможность специальных вариантов монтажа. Благодаря классу защиты IP67 эти датчики идеально подходят для тяжёлых условий эксплуатации. В зависимости от назначения датчики могут иметь кубическую форму.


Цилиндрические датчики — максимальная универсальность для различных областей применения

Ультразвуковые датчики, устойчивые к химическому воздействию

Гигиеничные датчики — для областей, где имеется контакт с пищевыми продуктами


Датчики слипания листов — безопасность технологического процесса и высокая эксплуатационная готовность оборудования


Подача нескольких листов материала, такого как бумага, картон, пластины, плёнка или этикетки, может стать причиной простоев оборудования, нарушения технологического процесса и увеличения количества отходов. Датчики слипания листов предотвращают неправильную подачу материала, гарантируя правильное выполнение технологических процессов и исправную работу оборудования. Данная технология применяется для контроля двойных листов, этикеток и склеек.


Дополнительная информация об ультразвуковой технологии