Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Особенности и преимущества


Преимуществами ультразвуковых датчиков являются небольшие слепые зоны, большой диапазон измерения до 10 м и возможность придания звуковому пучку различной формы и размеров.

Благодаря своей универсальности и разнообразной конструкции корпусов ультразвуковые датчики являются идеальным решением для различных промышленных задач. В наличии имеются модели с минимальной слепой зоной, способные обнаруживать объекты на расстоянии до 10 м и одновременно измерять расстояние до этих объектов. Регулируемая ширина звукового пучка и синхронизация обеспечивает бесперебойную работу. Высокая прочность датчиков гарантирует надёжные результаты измерений даже в самых тяжёлых условиях эксплуатации. Благодаря этому ультразвуковые датчики являются идеальным вариантом для использования вне помещений, в условиях высокой влажности или в стерильных помещениях. Для обеспечения высокой точности ультразвуковые датчики также оснащаются встроенной функцией компенсации температуры. Функция обучения и интерфейс IO-Link обеспечивают быстрый и легкий ввод в эксплуатацию. Интерфейс IO-Link позволяет непрерывно получать и контролировать ценную диагностическую информацию.

Дополнительная информация об ультразвуковой технологии