Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Инновационная система позиционирования PXV — надёжная технология, доведённая до совершенства

2017-09-29

PXV Absolute Positioning System
Система абсолютного позиционирования PXV

Система абсолютного позиционирования PXV от Pepperl+Fuchs упрочила положение компании в качестве технологического лидера в области систем позиционирования, установив новые стандартынадёжности, помехоустойчивости и применения. В основе системы PXV лежит уникальная проверенная технология, которая сочетает в себе систему двухмерных камер и ленту с кодами матрицы данных с множественным резервированием. Откройте для себя преимущества систем позиционирования на основе двухмерных кодов перед традиционными решениями с использованием одномерных кодов и воспользуйтесь самой надёжной системой позиционирования на рынке.


Множественное резервирование и помехоустойчивость

Новая система позиционирования PXV оснащена окном сканирования 120 x 80 мм. Датчик считывает до пяти кодов матрицы данных за одну операцию.  Считыватель извлекает информацию, содержащуюся в кодах, а затем вычисляет точное положение относительно центра камеры. Использование кодов матрицы данных в качестве носителей информации обеспечивает возможность резервного отображенияданных. Благодаря такому множественному резервированию система PXV чрезвычайно устойчива к помехам. Даже если один или несколько кодов матрицы данных настолько загрязнены или повреждены, что читаются только отдельные части, система PXV гарантирует надёжное абсолютное позиционирование в любой момент времени.


Простая установка и быстрый ввод в эксплуатацию

Системы позиционирования PXV предусматривают самоклеящуюсяленту с кодами матрицы данныхиндивидуальной длины. Широкое окно сканирования датчика в сочетании с большой глубиной резкости существенно упрощают установку. Систему PXV достаточно лишь приблизительно выровнять относительно кодовой ленты, благодаря чему ввод в эксплуатацию выполняется легко и быстро. Дополнительные данные на осях Y и Z обеспечивают оптимальное положение считывателя во всём диапазоне измерения. В корпус датчика интегрированы интерфейсы RS-485, SSI, PROFINET и EtherNet/IP. Эти интерфейсы, а также параметризация с помощью управляющих кодов матрицы данных, ПК или системы управления обеспечивают простую и плавную интеграцию системы.



Система абсолютного позиционирования PXV легко справляется с кривыми малого радиуса.

Гибкие возможности применения

Кривые малого радиуса, резкие подъёмы и спуски, а также разрывы линии до 75 мм не являются препятствием для системы PXV.  Новая система абсолютного позиционирования может применяться в самых различных областях без регулировки дальности слежения. Благодаря уникальной длине кодовой ленты до 100 000 м система PXV подходит даже для самых больших промышленных заводов. Типичные области применения:

  • Позиционирование кранов-штабелёров на складах и погрузочно-разгрузочном оборудовании
  • Позиционирование модульных рам или верхних монорельсовых систем в автомобилестроении
  • Выравнивание поворотных столов в машиностроении

Основные особенности системы позиционирования PXV

  • Уникальное сочетание двухмерной камеры и самоклеящейся ленты с кодами матрицы данных
  • Нечувствительность к загрязнению или повреждению кодовой ленты благодаря множественному резервированию
  • Точное абсолютное позиционирование даже на кривых малого радиуса, при резких подъёмах и спусках, а также при разрывах линии до 75 мм
  • Простая параметризация камеры с помощью управляющих кодов матрицы данных, ПК или системы управления
  • Невероятная прочность благодаря отсутствию механических деталей
  • Индивидуальная длина кодовой ленты (до 100 000 м)

amplify – Журнал Pepperl+Fuchs

Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.