Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Y-образные сплиттеры для подключения датчиков на автокранах

Применение

Для безопасной эксплуатации автокранов большой мощности все опоры крана должны быть полностью выдвинуты и надёжно расположены на земле. Каждую двухсекционную опору контролируют два индуктивных бесконтактных датчика, при этом кран может начать работать только после того, как все датчики определят, что опоры установлены в необходимое положение. Это гарантирует устойчивую и надёжную фиксацию опор крана и предотвращает возникновение критических ситуаций из-за потери управления.


Цель

Отдельные сигналы восьми датчиков для контроля опор должны соединяться логически и передаваться на панель управления крана. Традиционные способы проводки, например, последовательное подключение датчиков с объединением в клеммных коробках, представляются сложными и дорогостоящими. Подключение каждого датчика по отдельности также повышает риск ошибок и потери соединения. Необходимо решение, которое позволит сократить время установки и количество ошибок, обеспечив при этом надёжную передачу сигналов датчиков на панель управления.


Решение

Y-образный сплиттер — это экономичное решение для объединения сигналов двух датчиков.
Y-образный сплиттер — это экономичное решение для объединения сигналов двух датчиков.

Два трёхжильных датчика PNP подключаются к одному кабелю с помощью Y-образного сплиттера и разъёма M12. Логическая схема "И" (последовательное подключение датчиков) связывает два сигнала от каждой выдвинутой опоры и передаёт объединённый сигнал на панель управления, когда обе секции опоры полностью выдвинуты. Это исключает необходимость отдельно подключать датчики в клеммных коробках. Y-образные сплиттеры подвергаются предварительным электрическим испытаниям и позволяют быстро подключать датчики, снижая потребность в последующем устранении неисправностей.


Преимущества

Y-образные сплиттер с логической схемой "И" позволяет последовательно подключать датчики на транспортном средстве без клеммных коробок. Это упрощает прокладку проводов и сокращает время установки. Благодаря компактному размеру устройство подходит для установки в ограниченном пространстве, а разъёмы M12 обеспечивают полную гибкость монтажа.


Основные особенности

  • Подключение сигналов двух цифровых датчиков по логической схеме "И"
  • Более простое подключение кабелей сокращает расходы на установку и исключает ошибки
  • Децентрализованное логическое подключение непосредственно к проводному соединению
  • Подходит для установки в ограниченном пространстве
  • Уровень защиты IP68 — без дополнительных мер защиты