Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Кабельные вводы для непревзойдённой безопасности

2017-11-15

metal cable gland
Кабельные вводы защищают оборудование от воздействия окружающей среды.

Выбор правильного кабельного ввода при установке оборудования может оказаться трудной задачей даже для квалифицированных пользователей. Добавив в линейку нашей продукции кабельные вводы, теперь мы можем предлагать комплексные решения в области взрывозащищённого электрооборудования.
Кабельные вводы являются важной частью взрывозащищённого электрооборудования. Кабельные вводы не только защищают оборудование Pepperl+Fuchs от опасной среды — они также отличаются очень высокой прочностью и надёжностью в широком диапазоне температур и другими особенностями.


Прочные пластмассовые кабельные вводы

Пластмассовые кабельные вводы способны выдерживать удары с энергией не менее 7 Дж при -40 °C.
Пластмассовые кабельные вводы способны выдерживать удары с энергией не менее 7 Дж при -40 °C.

Пластмассовые кабельные вводы CG.PEDS и CG.PIDS используются для неармированных кабелей в зонах 1/21, или категории 1,зонах 2/22, или категории 2, и во взрывоопасных зонах. Они изготовлены из ударопрочной пластмассы и оснащены двойным внутренним уплотнением, которое обеспечивает самый широкий диапазон зажима среди решений, представленных на рынке. Кабельные вводы доступны в исполнениях с классом защиты Ex e и Ex i, которые отличаются синим цветом. Благодаря тому, что эти вводы способны выдерживать удары с энергией до 7 Дж при -40 °C, они являются невероятно прочными компонентами. Это позволяет экономить расходы и упрощает установку для производителей щитов и пользователей, ведь при использовании таких вводов не требуется дополнительной механической защиты для клеммных коробок.


Металлические кабельные вводы повышают надёжность процесса


Металлические кабельные вводы могут работать в широком диапазоне температур: от -40 °C до +80 °C.

В ассортименте представлены металлические вводы CG.NA, CG.EM, CG.CO и CG.ARA для любых типов кабелей (армированных, неармированных, экранированных и гибких) с классом защиты Ex d и Ex e. Все вводы имеют широкий интервал рабочих температур: от -40 °C до +80 °C. При использовании с силиконовой прокладкой они способны выдерживать температуру до -60 °C. Кроме того, они оснащаются тройным внутренним уплотнением, которое обеспечивает широкий спектр областей применения.

Металлические вводы CG.AR для армированных кабелей с дополнительным силиконовым уплотнением могут выдерживать температуры от -60 °C до +100 °C, а для их установки требуется только торцовый ключ. Зажимные кольца зафиксированы с помощью внутренних уплотнительных колец, которые охватывают армированную часть кабеля. Благодаря этому компоненты не отсоединяются и не выпадают при открытии. Это предотвращает ошибки при установке, которые, в худшем случае, могут снизить эффективность взрывозащиты.

В связи с тем, что надёжная передача данных имеет большое значение для исправной работы оборудования, кабельные вводы CG.EM для армированных кабелей оснащаются внутренним экранирующим кольцом, которое прилегает к армированной части кабеля и обеспечивает защиту от электромагнитных помех. Это предотвращает влияние электронных устройств на работу друг друга и гарантирует более высокую стойкость к помехам.

Дополнительное оборудование для любых потребностей

В ассортимент нашей продукции входят пластмассовые и металлические заглушки типа SP.PE и SP.M, которые используются для герметизации отверстий и кабельных вводов, а также переходники и отводы конденсата. Пластмассовые заглушки предназначены для шкафов с классом защиты Ex e или Ex tb, а металлические заглушки — с классом защиты Ex d.

Переходники обеспечивают соединение между метрической резьбой и резьбой NPT, а также между элементами с разным размером резьбы. Обеспечивая компенсацию давления между шкафом и окружающей атмосферой, отводы конденсата уменьшают риск конденсации влаги и одновременно выполняют слив скопившейся воды. 


Основные особенности

  • Кабельные вводы обеспечивают безопасную установку во взрывоопасных зонах
  • Различные типы защиты для разных областей применения
  • Подходят для различных условий эксплуатации
  • Уплотнительные кольца обеспечивают фиксацию компонентов и предотвращают проникновение влаги