Быстро и просто

Воспользуйтесь нашим инструментом подбора для быстрого поиска подходящего для Вас решения.

Serviceline
Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Многолучевые световые барьеры безопасности с увеличенным диапазоном обнаружения и степенью защиты IP67

2018-03-20

Multiple-Beam Safety Light Barriers
Воспользуйтесь преимуществами новых многолучевых световых барьеров безопасности серий SLCS и SLCT.

Высочайшие стандарты качества и надёжная защита персонала и машин — именно это гарантируют многолучевые световые барьеры безопасности производства Pepperl+Fuchs. Датчики безопасности создают двухмерную зону обнаружения до 2400 мм, защищающую пальцы, руки или тело пользователя в зависимости от сферы применения. За счёт этого достигается большая гибкость использования в самых различных областях применения. Новые серии SLCS и SLCT отличаются увеличенным диапазоном обнаружения до 20 м и стандартной степенью защиты IP67 для работы в тяжёлых условиях окружающей среды.


Абсолютная безопасность в любой области применения

В тех случаях, когда динамические процессы могут представлять опасность, наши многолучевые световые барьеры безопасности поспособствуют повышению вашей производственной безопасности. От упаковочных и печатных машин до систем горизонтальной и вертикальной циркуляции при транспортировке материалов — эти датчики безопасности не допускают нахождения людей в определённых зонах, препятствуют доступу в какие-либо места и защищают периметры. Наш ассортимент световых барьеров безопасности специально разработан с целью соответствия требованиям функциональной безопасности. Наша продукция поможет защитить ваши инвестиции и максимально повысить эксплуатационную готовность вашего оборудования.



Многолучевые световые барьеры безопасности на защите промышленной системы хранения.

Быстрый и удобный монтаж

Узкий корпус и направляющие типа "ласточкин хвост" позволяют устанавливать многолучевые световые барьеры безопасности серий SLCS и SLCT в трёх направлениях. А благодаря полному ассортименту монтажных принадлежностей вы сможете подобрать удобные решения по установке для самых различных областей применения, будь то машины или производственные помещения.


Преимущества многолучевых световых барьеров серий SLCS и SLCT

  • Надёжное обнаружение с увеличенным диапазоном до 20 м
  • Степень защиты IP67 для гарантии максимальной эксплуатационной готовности в тяжёлых условиях окружающей среды
  • Интегрированная оценка сигнала в компактном корпусе
  • Трёхсторонняя гибкая установка
  • Простота установки благодаря соединительному разъёму M12
  • Полная линейка дополнительного оборудования для различных областей применения
  • Расширенный диапазон рабочих температур от -35°C до +60°C
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.