Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Релейные модули функцией прозрачности неисправности цепи

2018-02-21

Solenoid Drivers with Line Fault Transparency (LFT)
Узнайте больше о новых оправках электромагнитов серии K.

Встречайте пополнение ассортимента барьеров искробезопасности серии K от Pepperl+Fuchs: релейные модули с функцией обнаружения неисправности цепи (LFT). Эти модули позволяют в полной мере использовать возможности плат цифрового выхода (DO). Их параметры защиты Entity совместимы с устройствами более чем 90% производителей, а схема входов совместима со всеми распространёнными системами управления и аварийного выключения (ESD). Это обеспечивает простую интеграцию независимо от используемой системы.


Высокий уровень совместимости и безопасности

Релейные модули обеспечивают гальваническое разделение переключающих искробезопасных электромагнитных клапанов от системы управления. Подключение релейных модулей  к предохранительной плате решает проблемы совместимости между удалённым устройством и функцией диагностики на платах DO. Поскольку это не влияет на функцию общей безопасности, пользователи могут в полной мере использовать все доступные на платах DO средства диагностики и меры защиты во время работы, включая:

  • тестовые импульсы с частотой в килогерцовом диапазоне и длительностью в микросекундном диапазоне;
  • определённый ток нагрузки (в зависимости от платы и производителя) во включённом и выключенном состоянии;
  • ограничение пускового тока для защиты платы DO.

Функция LFT для обнаружения неисправностей в цепи

Новые релейные модули серии K с функцией LFT предлагают пользователям все преимущества функции обнаружения неисправностей в цепи при подключении дорогостоящих плат DO без дополнительной проводки. Возможность легко находить неисправности в цепи как на стороне удалённых, так и управляющих устройств упрощает непрерывный мониторинг и повышает эксплуатационную готовность оборудования.


Характеристики релейных модулей серии K

  • Единственное решение с питанием от контура с функциями подавления тестового импульса и прозрачности неисправности цепи
  • Совместимы с платами DO всех распространённых систем управления и ESD
  • Корпус толщиной 12,5 мм для высокой плотности размещения
  • Параметры Entity совместимы с 90% всех доступных искробезопасных электромагнитов
  • Уровень безопасности SIL 3 в соответствии с IEC 61508
  • Решение с питанием от контура или по шине в одном устройстве
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.