Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Невероятно простое решение для идентификации. Считывающие/записывающие головки RFID с интерфейсом IO-Link

2018-04-23

RFID Read/Write Heads with IO-Link
Новые считывающие/записывающие головки с интерфейсом IO-Link отличаются простотой эксплуатации и максимальной гибкостью.

Системы RFID отличаются экономичностью, универсальностью и надёжностью выполняемых процессов — в том числе, во внутренней логистике. Если вам требуется большое число точек идентификации, теперь эту задачу решить проще с помощью нашей новейшей разработки: новых высокочастотных считывающих/записывающих головок RFID. Эти устройства совместимы с интерфейсом IO-Link, что заметно упрощает их интеграцию за счёт двухточечного подключения к любому главному модулю IO-Link. Пополнив свой ассортимент этой новой продукцией, компания Pepperl+Fuchs сделала ещё один шаг навстречу гибкой и современной интеграции систем.


Ещё более простая эксплуатация

Считывающие/записывающие головки RFID поставляются в трёх различных корпусах, в том числе в компактном и прочном исполнении для работы в суровых промышленных условиях. Помимо уже доступной ранее функции подключения к испытанным на практике вычислительным блокам семейства IDENTControl, новые считывающие/записывающие головки поддерживают быстрый, открытый и ориентированный на будущее стандарт IO-Link V1.1.
Новые считывающие/записывающие головки просты в эксплуатации и обеспечивают максимальную гибкость в самых различных сферах применения. Пользователи могут выбрать один из двух режимов работы, подходящих как для простых, так и для сложных условий применения:

  • Простой режим заметно упрощает ввод в эксплуатацию за счёт автоматической настройки при подключении без необходимости в дополнительном программировании. Благодаря функции автоматического запуска эта новая серия идеально подходит для тех, кто только начинает использовать технологию RFID, а также для простых задач идентификации с небольшими объёмами данных. Возможность использования без функционального блока упрощает установку и ввод в эксплуатацию.
  • Экспертный режим представляет собой отличное решение при необходимости в доступе к высокопроизводительным данным за счёт процедуры подтверждения получения данных. Соответствующий функциональный блок и руководство доступны для загрузки.


Новые считывающие/записывающие головки поддерживают быстрый, открытый и ориентированный на будущее стандарт IO-Link V1.1.

Переход на интеллектуальное предприятие

Интеграция считывающих/записывающих головок на предприятии упрощается за счёт двухточечного подключения к любому главному модулю IO-Link. В своём ассортименте модулей промышленных сетей компания Pepperl+Fuchs предлагает соответствующие модули ввода/вывода Ethernet со встроенным IO-Link Master, что обеспечивает оптимизацию подключения и настройки параметров. Помимо мультипротокольной поддержки, обеспечивающей возможность традиционного иерархического подключения по промышленной сети (т.е. связи между ПЛК и удалёнными устройствами), встроенный 8-канальный главный модуль IO-Link также предоставляет функции кросс-иерархического подключения новых модулей ввода/вывода Ethernet для создания структур связи — в полном соответствии с концепцией Industry 4.0. Максимальное число подключаемых считывающих/записывающих головок RFID с интерфейсом IO-Link — восемь. В результате обеспечивается максимальная производительность и снижение стоимости отдельного канала.

Основные характеристики новых считывающих/записывающих головок RFID:

  • Стандартизованный интерфейс IO-Link раскрывает потенциал Industry 4.0
  • Упрощённая настройка без ущерба для производительности в простом режиме
  • Стандартизация системы с мультипротокольной поддержкой большинства шин связи
  • Гибкое и эффективное решение позволяет комбинировать считывающие/записывающие головки с интерфейсом IO-Link с другими устройствами, подключёнными к главному модулю IO-Link по сети Ethernet
  • Вся система от одного поставщика: считывающие/записывающие головки, метки и Ethernet IO-Link Master

e-news

Подпишитесь на нашу рассылку и регулярно получайте новости и интересную информацию из мира автоматизации.

Подписка

Читайте в этом выпуске e-news:

  • Промышленные датчики
  • Взрывозащита
amplify – Журнал Pepperl+Fuchs

Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчеты о применении продукции, интервью и региональные новости.