Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Концентраторы ввода-вывода обеспечивают эффективную интеграцию бинарных датчиков в сигнал связи IO-Link

2018-06-14

IO Hub Modules
Новые концентраторы ввода-вывода существенно упрощают подключение кабелей и идеально подходят для настройки экономичных подсетей на заводах…

Новые концентраторы ввода-вывода с интерфейсом IO-Link позволяют производителям оборудования и строителям заводов простым и экономичным способом интегрировать большое количество бинарных вводов-выводов в канал связи IO-Link: использование концентратора с 8 портами/16 DI с модулем ввода-вывода Ethernet совместно со встроенным главным модулем IO-Link компании Pepperl+Fuchs обеспечивает передачу сигнала до 128 бинарных вводов-выводов системам управления более высокого уровня.

Данное гибкое решение от одного производителя упрощает работы по прокладке кабелей и сокращает количество ошибок в проводке, поскольку требует выполнения только одного подключения для передачи сигнала и подачи питания. Оно также позволяет совместно использовать в ходе настройки датчики IO-Link и стандартные бинарные датчики, устраняя для пользователей технологические ограничения.


Интеллектуальные возможности IO-Link вместо стандартных распределительных коробок

Благодаря использованию стандартов IO-Link 1.1 и COM3 специфичные параметры устройства сохраняются в концентраторе ввода-вывода. При этом IO-Link гарантирует сохранение этих настроек в главном модуле IO-Link. В случае изменения параметров в любой момент времени с помощью средства конфигурации, ПЛК или управляющих элементов, подключённых непосредственно к концентратору ввода-вывода, они будут сохранены в концентраторе и главном модуле.

При замене концентратора ввода-вывода главный модуль автоматически обеспечивает доступность таких специфичных параметров устройства для нового концентратора. Данная функция ускоряет и упрощает замену устройств во время работы, ведь пользователю не приходится заново настраивать специфичные параметры устройства.


Различные параметры конфигурации для оптимального технологического решения

Концентратор ввода-вывода с IO-Link также предлагает расширенные параметры конфигурации для гибкой интеграции в существующие технологические конструкции. Доступна индивидуальная настройка логического уровня каждого порта. Это обеспечивает согласованность с существующим логическим механизмом на заводе и адаптацию концентратора ввода-вывода к имеющейся среде системы. Пользователи получают гибкие возможности разработки последовательности операций.

Для обеспечения надёжной передачи данных системам управления более высокого уровня доступно подавление помех сигналов и регулировка длины сигнала. Система управления выполняет надёжную обработку сигналов датчиков, поступающих с быстрой последовательностью, что гарантирует надлежащее выполнение технологических операций.

Для промышленных сред, в компактном корпусе

Прочный, полностью герметизированный металлический корпус и широкий диапазон рабочих температур от -25 °C до +70 °C позволяют использовать концентратор ввода-вывода со степенью защиты IP67 в производственных средах с высокими требованиями. При этом корпус остаётся компактным и оснащён заметными светодиодными индикаторами для проверки функционирования, состояния переключения и отсутствия ошибок.


Основные характеристики

  • Простая интеграция бинарных датчиков в системы автоматизации с помощью IO-Link
  • Эффективная передача сигнала от 128 цифровых вводов-выводов на уровень управления с помощью главного модуля IO-Link Pepperl+Fuchs
  • Упрощённое подключение кабелей с помощью одной линии связи для передачи питания и данных от концентратора ввода-вывода главному модулю IO-Link
  • Расширенные возможности настройки модуля оптимизируют технологическое решение 
  • Прочный герметизированный металлический корпус и расширенный диапазон рабочих температур для использования в суровых промышленных условиях 
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
Откройте для себя наш широкий ассортимент устройств IO-Link!