Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations—One Enclosure, Numerous Applications

2018-06-15

Terminal Boxes and Control Stations in GR Series
The new GR enclosure series is available for terminal and control boxes

From small stations to large chemical plants: Wherever dangerous process media are used and temperature extremes prevail, Pepperl+Fuchs’ explosion-proof products ensure the protection of personnel and equipment. Our development and production teams are continually improving the portfolio and incorporating feedback from customers and experts. A new enclosure series was developed with the aim of simplifying planning, mounting, and maintenance. Adapted to process industry requirements, this glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure series is is being rolled out for terminal boxes and control units first. It will be available for all Pepperl+Fuchs products and solutions in the future.


Гибкое и универсальное решение


Продуманные новые корпуса упрощают монтаж и обслуживание.

Уже на этапе планирования клеммной коробки или пульта управления в новой серии GR, проектировщики смогут оценить гибкие возможности конфигурирования устройств. В зависимости от требований клиента клеммы и переключающие элементы могут индивидуально крепиться к 10-миллиметровой монтажной рейке—без необходимости установки дополнительной плиты основания. Разделители позволяют располагать компоненты на разной высоте, экономя пространство и помогая пользователям объединить больше функций в одном корпусе.

Помимо удобства планирования, новые взрывозащищённые корпусы также предлагают широкий диапазон областей применения: Так как серия GR рассчитана на температуры до -60 °C, ее можно использовать в самых суровых условиях эксплуатации. Таким образом этот новый продукт из ассортимента взрывозащищённого электрооборудования Pepperl+Fuchs является экономичной альтернативой корпусам из нержавеющей стали, которые использовались для работы при таких низких температурах ранее.

Простая сборка и обслуживание

Простой механизм открытия крышки корпуса
Простой механизм открытия крышки корпуса

Установка и обслуживание требуют минимум трудозатрат: поэтапная раздельная сборка позволяет устанавливать большие и тяжёлые корпуса силами всего одного человека: Сначала монтажники засверливают два самореза в стену и устанавливают корпус. Затем устанавливаются и затягиваются все остальные саморезы. Такой подход значительно упрощает работу, сокращая время и стоимость сборки.

Надёжные шарниры и точки входа для отвёртки позволяют легко снять крышку корпуса, упрощая обслуживание взрывозащищённых клеммных коробок или пультов управления из серии GR. Встроенная защита кромок — это еще одно уникальное преимущество: Она позволяет безопасно устанавливать корпуса друг на друга и исключает риск повреждения прокладок во время обслуживания, гарантируя последующую эффективность IP-защиты. 


Основные характеристики клеммных коробок и пультов управления из серии GR

  • Ориентированная на будущее, новая серия корпусов, разработанная экспертами в области взрывозащищённого электрооборудования
  • Гибкие возможности конфигурации упрощают планирование
  • Уникальный дизайн открывает целый ряд применений
  • Продуманные корпуса упрощают монтаж и обслуживание
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.

Корпуса GRP серии GR

Компания Pepperl+Fuchs завершила работу над совершенно новой конструкцией серии GR из армированного стекловолокном полиэстера с повышенной степенью безопасности (Ex e) и искрозащиты (Ex i)...