Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Портативные устройства RFID—Удобство обслуживания шлангов (продуктопроводов) в опасных и промышленных зонах

2018-05-30

Pepperl+Fuchs RFID Handheld - IUT-HH41-FR1-01
Портативные устройства RFID упрощают обслуживание шлангов

На химических заводах среди конвейеров и гигантских цистерн для подачи технологических веществ из точки А в точку Б применяются тысячи различных шлангов. Вещества могут включать газы, масла, воду, пар и разнообразные химреагенты. Чтобы обеспечить безопасность транспортировки всех этих веществ, законодательством установлены нормативные требования к циклам технического обслуживания промышленных и химических шлангов. Портативные устройства RFID от Pepperl+Fuchs и ecom со специализированным программным обеспечением, разработанным Neoception, значительно упрощают обслуживание и повышают его эффективность.


Обязательные проверки регламентированы законодательством


На химических заводах среди конвейеров и гигантских цистерн для подачи технологических веществ из точки А в точку Б применяются тысячи различных шлангов.

С целью обеспечения безопасности населения деятельность химических предприятий всесторонне контролируется государством. Строгие стандарты безопасности охватывают в том числе и промышленные трубопроводы. По закону регулярные проверки трубопроводов являются обязательными. Надлежащее техническое обслуживание требует перерыва в работе производства, полной остановки завода и отсоединения трубопроводов для проверки. Именно поэтому, чтобы избежать дополнительных расходов, операторам заводов так важно сократить время выполнения проверок до минимума.

Интуитивно понятное программное обеспечение упрощает ведение документации и обслуживание

В опасных и промышленных средах работники могут легко и быстро заполнять всю необходимую документацию по проверке трубопроводов с помощью портативных устройств RFID и специализированного программного обеспечения. Для внедрения этой технологии на каждый трубопровод должна быть нанесена UHF этикетка с RFID-меткой. В метках сохраняются следующие данные:

  • Номер оборудования
  • Дата и время проверки
  • Длина и диаметр трубопровода
  • Проводимость
  • Тестовое давление
  • Дата следующей проверки

Информация о трубопроводе считывается портативным устройством RFID и вносится в документацию с помощью программы "менеджера шлангов" от Neoception (новая компания, учреждённая Pepperl+Fuchs). Проверяющий следует пошаговым инструкциям устройства, что позволяет избежать случайных пропусков этапов проверки. Все результаты записываются, а затем предоставляются в файле отчёта, который можно загрузить в систему ERP по беспроводному каналу передачи данных. Для дополнительного удобства пользовательский интерфейс также позволяет работать в перчатках.


Функция локализации и 2-D сканер для получения дополнительной информации

Портативные устройства RFID также имеют функцию локализации, которая может использоваться для измерения расстояния до обнаруженной метки на гистограмме. Помимо сканирования и локализации меток RFID также возможно считывание разнообразных одномерных и двухмерных кодов. Встроенный 2-D сканер позволяет пользователям привязать дополнительные сведения к отдельным компонентам с помощью штрих-кодов и QR-кодов. При считывании меток эти данные могут ссылаться на другие результаты проверки. Таким образом, "Мобильные работники" могут получать всю информацию на месте и сохранять её в файле журнала или в Интернете.


Основные характеристики портативных устройств RFID для опасных и промышленных зон

  • Портативные устройства RFID доступны для опасных и промышленных зон
  • Использование специализированного приложения "менеджера трубопровода" упрощает техническое обслуживание
  • Встроенный 2-D сканер для считывания одномерных и двухмерных кодов
  • Функция локализации для более быстрого и простого считывания меток
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.