Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Bebco EPS® 7500 Series Purge and Pressurization System Sets New Protection Standards

2018-06-14

Highest Quality at the Most Economical Price

Bebco EPS® 7500 Series Ex pzc / Type Z, process automation, purge and pressurization, 7500 series, bebco, eps, purge system, hazardous location, explosion protection
Discover the new Bebco EPS® 7500 series!

The new Bebco EPS® 7500 series purge and pressurization system takes hazardous area protection to a new level of innovation and confidence. Designed for Class I or II/Div. 2 and Zone 2/22 locations, it not only provides purged pressurization of the enclosure—It also continuously monitors enclosure conditions, makes automatic pressure adjustments, and provides an output alarm for reliable protection. As a high-end purge and pressurization system, it offers unique features for reliable explosion protection in an extremely compact housing. Learn more about how this globally certified economical purge solution ensures maximum protection for your process plant.


Одна система для всех функций

Система Bebco EPS® серии 7500, поставляемая в виде полностью автоматической или ручной системы, включает в себя блок управления, вентиляционный канал для защиты корпуса и ручной или автоматический коллектор. Система продувает стандартный корпус для устранения опасных газов или пыли, поддерживая избыточное давление. Пользователи могут настраивать четыре точки давления в пяти выбираемых программах, что гарантирует простую и быструю установку без потребности в каких-либо технических познаниях. Большой многофункциональный сенсорный дисплей обеспечивает удобную настройку и предоставляет пользователям доступ к ключевым параметрам. Помимо дисплея, для упрощения работы система оснащена светодиодными индикаторами состояния, которые видны на расстоянии до 70 футов (21 м). Это позволяет пользователям определять состояние, не подходя к корпусу.



Гибкие возможности применения по всему миру

Будь то нефтегазовая отрасль, химическая промышленность, морские объекты или сфера судостроения, системы Bebco EPS® серии 7500 могут использоваться в самых различных областях применения в Классе I или II/Кат. 2 и Зоне 2/22, а также в безопасных зонах. Универсальная конструкция серии 7500 соответствует стандартам UL и имеет сертификаты соответствия международным требованиям ATEX и IECEx, благодаря чему система может легко устанавливаться и использоваться по всему миру. Расширенный диапазон температур в сочетании с прочным и устойчивым к коррозии корпусом предоставляет пользователям ещё большую гибкость. Офисы компании Pepperl+Fuchs расположены в более чем 140 странах по всему миру — наши специалисты всегда рядом и готовы оказать вам помощь в любой точке мира.


Bebco EPS® — Лидеры в технологии продувки Purging Technology®

Уже более 20 лет системы продувки под давлением Bebco EPS® с проверенной конструкцией обеспечивают надёжную защиту в отрасли автоматизации производственных процессов. Компания Pepperl+Fuchs является наиболее признанным брендом и лидером на мировом рынке систем продувки под давлением, который постоянно предлагает пользователям безопасный и экономичный способ установки электрооборудования в опасных зонах.


Основные особенности — Система продувки под давлением серии 7500

  • Надёжная защита опасных областей в простом, компактном и экономичном решении
  • Автоматический контроль и регулировка давления в корпусе с функцией разжижения и постоянного расхода
  • Международная сертификация для защиты Зоны 2, 22 (Ex pzc) и Класса I или II, Кат. 2 (Тип Z)
  • Большой сенсорный дисплей со светодиодами для упрощения работы и визуальной индикации
  • Обслуживание и поддержка от специалистов Pepperl+Fuchs по всему миру
  • Панельный и наружный монтаж с различными принадлежностями для более простой интеграции