Быстро и просто

Воспользуйтесь нашим инструментом подбора для быстрого поиска подходящего для Вас решения.

Serviceline
Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Safety Meets Augmented Reality—The New Surge Protection App by Pepperl+Fuchs

2018-07-04

AR App Brings Surge Protection to Life

M-LB-5000 Surge Protection System
M-LB-5000 surge protection system

Lightning is a natural spectacle, but for unprotected industrial plants it can have devastating consequences. To keep employees safe and avoid costly damage on expensive machines, the M-LB-5000 system provides reliable protection against surges, lightning strikes, and switching operations. To give users a firsthand look at the benefits of these modules, Pepperl+Fuchs has developed an augmented reality app that simulates the modules’ operation in an industrial environment.



Живая съёмка нового приложения дополненной реальности с двумя сканированными триггерами из трёх

Система защиты от перенапряжений M-LB-5000: Поскольку безопасность является первоочерёдной задачей

Удар молнии может вызвать опасную высокую разность потенциалов на расстоянии до 2 км от места удара. Для поддержания работоспособности даже в случае чрезвычайной ситуации система защиты от перенапряжений толщиной 6,2 мм постоянно отслеживает своё состояние. Встроенный индикатор в виде светофора оповещает пользователей о необходимости замены модулей. Эти уведомления о состоянии могут быть интегрированы в уровень управляющих устройств через шину электропитания Power Rail. Благодаря модульной конструкции, состоящей из основания и съёмного защитного модуля, систему защиты от перенапряжений также можно легко заменить во время работы. Для проведения испытаний изоляции и проверки контура во время работы вы можете снять модуль и повернуть его на 180 градусов — встроенная разделительная функция автоматически прерывает сигнальную цепь.


Готовность к любой чрезвычайной ситуации

С новым приложением дополненной реальности для планшетов, доступным для загрузки в Google Play Store и App Store, пользователи могут моделировать реакцию модуля на удар молнии. Три загружаемых триггера имитируют работу модуля и предоставляют интерактивную информацию о нём. После сканирования триггера на экране появляется модель модуля с возможностью поворота на 360 градусов, а также меню приложения, основные преимущества M-LB-5000 и кнопка, при нажатии на которую осуществляется симуляция грозы и ударов молнии для проверки работы модуля в режиме реального времени. Пользователи также могут заменять модули, чтобы виртуально прерывать контур для ввода в эксплуатацию и моделировать переход сигнала на уровень управляющих устройств в различных ситуациях.


Основные особенности приложения дополненной реальности для модулей защиты от перенапряжений

  • Приложение дополненной реальности для планшетов моделирует работу нового модуля защиты от перенапряжений в чрезвычайных ситуациях
  • Триггер завода: моделирование промышленного предприятия
  • Триггер продукта: моделирование 3D-версии новой системы ML-B-5000
  • Триггер пульта управления: моделирование пульта управления с обнаружением ошибок
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.

Интеллектуальная защита от перенапряжений M-LB-5000

Система защиты от перенапряжений M-LB-5000 объединяет модульную конструкцию и функции диагностики в узком корпусе шириной всего 6,2 мм. Узнайте самый простой способ защиты заводских активов…