Плавность хода и надёжное сцепление — это лишь некоторые требования, которые предъявляют водители к шинам. Чтобы удовлетворить эти требования, производители шин обрабатывают различное сырье и заготовки в процессе производства. Эти материалы должны отслеживаться в любое время — как на этапе производства, так и после него. Для этого требуется решение по идентификации, которое может обеспечить доступ ко всей истории производства изделия.
На предварительном этапе производства автомобильных шин станки покрывают стальные нити композитным резиновым материалом, создавая из них корд. Затем полученный корд наматывается на катушку и подаётся в шиносборочный станок. Для идентификации каждая катушка оснащается RFID меткой. Однако при загрузке катушек с кордом в шиносборочные станки метки могут быть расположены в разных местах в зависимости от поворота катушки. Кроме того, металлический держатель катушек создаёт помехи в радиосвязи между считывающим устройством и меткой. Однако несмотря на эти трудности необходимо обеспечить надёжную идентификацию.
Считывающая/записывающая головка IQH1-F198-V1 RFID от Pepperl+Fuchs является идеальным решением. Благодаря конструкции в форме кольца катушки могут проходить через считывающую/записывающую головку, при этом RFID метки всегда будут находиться в диапазоне обнаружения устройства F198. Это означает, что работникам не нужно следить за положением RFID меток при смене катушек. Поскольку метка всегда находится в поле обнаружения, считывание и запись могут выполняться, когда катушка вращается или неподвижна. Это обеспечивает надёжное отслеживание заготовок в любое время. Несмотря на плотную установку металлических катушек, это не влияет на работу считывающего устройства.
Считывающая/записывающая головка F198 работает в высокочастотном диапазоне и имеет расстояние считывания до 15 см. Конструкция кольцевой формы позволяет идентифицировать метки в любом положении в пределах поля обнаружения, обеспечивая гибкие возможности считывания и записи в любое время. Помимо специальных высокочастотных считывающих/записывающих головок и прочных RFID меток промышленного назначения, в состав комплексного RFID решения входят также интерфейсы управления, которые обеспечивают передачу данных в сетях PROFINET, EtherNet/IP или EtherCAT. Систему также дополняют специальные кабели из широкого ассортимента решений для подключения Pepperl+Fuchs, обеспечивая беспроблемную интеграцию всех компонентов RFID.