Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Непрерывная подача материалов на производственных предприятиях

Датчик светового сечения одновременно проверяет наличие и положение

Область применения

Для подачи заготовок или сырья в производственные и обрабатывающие системы зачастую используются роботизированные системы подачи. Носители заготовок транспортируют материалы по производственной линии, где они автоматически снимаются с конвейера.  Традиционные решения контроля положения подаваемых материалов подразумевают использование стандартных датчиков изображения. Такой процесс отличается дороговизной и сложностью, поскольку при работе с малоконтрастными объектами эти датчики быстро достигают пределов своих характеристик обнаружения. В подобных случаях стандартные датчики изображения требуют дополнительного внешнего освещения и сложной конфигурации.


Задача

Непрерывная подача сырья имеет ключевое значение в поддержании экономической эффективности рабочих процессов на производственных предприятиях. Материалы, которые могут отличаться по цвету, транспортируются к оборудованию на специальных носителях. Прежде чем роботизированная система сможет снять материал с конвейера, необходимо проверить наличие материала (проверка наличия) и правильность его расположения (контроль положения). Обеспечение высокой производительности без простоев и отходов всегда является первоочерёдной задачей.
 


Решение

Благодаря датчику светового сечения SmartRunner Matcher производства Pepperl+Fuchs обе задачи обнаружения могут выполняться в рамках одной операции. Датчик устанавливается над конвейерной системой и одновременно проверяет два параметра, определяя профили высоты. Если эти профили соответствуют сохранённому в датчике эталонному профилю, коммутационный выход посылает "хороший" сигнал. Несоответствие профилей высоты указывает на отсутствие объекта или его неправильное положение; в таком случае посылается "плохой" сигнал. Таким образом, датчик SmartRunner Matcher позволяет предотвратить простои и появление отходов, обеспечивая более высокую производительность.
 



В зависимости от того, соответствует ли обнаруженный профиль сохранённому эталонному профилю, коммутационный выход SmartRunner Matcher посылает "хороший" или "плохой" сигнал.

Преимущества

Датчики SmartRunner Matcher могут быть оптимизированы прямо на заводе для сравнения профилей высоты, что позволяет интегрировать их непосредственно в производство без необходимости применения каких-либо специальных знаний. Эти датчики легко настраиваются и исключают какую-либо необходимость в оценке необработанных данных. Вместо этого, результат обнаружения передаётся в виде сигнала переключения, который может распознать любая панель управления. Технология светового сечения обеспечивает высокоточные и надёжные результаты, независимо от качества поверхности, контраста и цвета обнаруживаемых объектов. В отличие от обычных датчиков изображения, нет необходимости в использовании дорогостоящего и трудно устанавливаемого внешнего освещения. Широкий диапазон обнаружения в 160 мм позволяет обнаруживать и проверять несколько объектов сразу. Кроме того, доступна расширенная версия SmartRunner Matcher, которая позволяет сохранять в памяти датчика до 32 профилей высоты, что гарантирует возможность быстрой повторной параметризации после переоборудования производственного предприятия.


Основные особенности SmartRunner Matcher

  • Компактный, предварительно настроенный датчик светового сечения для обнаружения профилей высоты
  • Быстрая интеграция в любую систему управления за счёт легко обрабатываемых сигналов переключения
  • Высоконадёжные результаты, независимо от качества поверхности, цвета и контраста
  • Простота и дешевизна установки без необходимости использования дополнительного внешнего освещения
  • Лёгкий ввод в эксплуатацию посредством параметризации с помощью кодов управления матрицы данных и функции обучения
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.