Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Обеспечение надёжности на линии по производству готовых блюд

Датчик светового сечения распознаёт слабоконтрастную упаковку

Область применения

Пластмассовые лотки, разделённые на несколько небольших секций, часто используются при производстве готовых блюд в пищевой промышленностиПравильное заполнение этих секций имеет важное значение для блюд, включающих в себя несколько различных составляющих, таких как мясо, макаронные изделия или овощи. Для гарантии правильного заполнения секций лотка необходимо предварительно проверять правильность расположения лотков. Традиционные решения для выполнения этой задачи используют дорогостоящие и сложные датчики изображения. Однако для надёжного обнаружения стандартным датчиком изображения предмета с низкой контрастностью, такого как однородный белый пластмассовый лоток с гладкими поверхностями, требуются дополнительное внешнее освещение и сложное конфигурирование.


Задача

Заполнение отдельных секций пластмассового лотка и тщательное разделение различных составляющих блюда являются необходимым условием для удовлетворения клиентов и надлежащей герметизации контейнера. В случае дефекта продукт не может быть реализован, а вся порция подлежит утилизации. Проверка правильности расположения пластмассовых лотков требует надёжного, быстрого и простого в установке решения, обеспечивающего быстрый и эффективный процесс заполнения.


Решение

SmartRunner Matcher от Pepperl+Fuchs представляет собой идеальное решение для проверки положения пластмассовых лотков. Это решение включает в себя датчик светового сечения с высокоточным лазерным лучом, оптимизированным на заводе для сравнения профилей высоты. Датчик устанавливается над конвейерной лентой и определяет профиль каждого пластмассового лотка без необходимости применения какого-либо дополнительного внешнего освещения. В зависимости от того, соответствует ли обнаруженный профиль сохранённому эталонному профилю, коммутационный выход на устройстве посылает "хороший" или "плохой" сигнал. Несоответствие высоты эталонному профилю означает неправильное расположение пластмассового лотка, его отсутствие или повреждение. Лоток следует незамедлительно снять с конвейерной ленты, чтобы процесс заполнения мог продолжаться без сбоев. Благодаря возможности сохранения до 32 эталонных профилей расширенную версию SmartRunner Matcher Extended рекомендуется использовать на предприятиях, где обработке подвергается большое количество различных продуктов.



Если эталонный и считанный профили не идентичны, SmartRunner Matcher посылает "плохой" сигнал.

Преимущества

Преимущества технологии светового сечения становятся понятными при её использовании на производстве. Плоские белые лотки отличаются низкой контрастностью, однако, SmartRunner Matcher всегда обеспечивает надёжные и точные результаты. Это решение никак не зависит от контрастности, поскольку оно измеряет профиль высоты объекта. Профиль высоты можно мгновенно задать одним нажатием кнопки, после чего SmartRunner Matcher будет готов к использованию. Двухмерные датчики изображения, в свою очередь, требуют установки внешнего освещения и сложного конфигурирования. Непрерывная проверка правильности расположения пластмассовых лотков обеспечивает надёжный процесс их заполнения. Использование в упаковочном процессе в пищевой промышленности SmartRunner Matcher позволяет избежать простоев оборудования и образования отходов, а также гарантирует высокую производительность и бесперебойное выполнение процессов.


Основные особенности SmartRunner Matcher

  • Готовое к использованию решение, оптимизированное для сравнения профилей  
  • Датчик преобразует сложные данные в простые сигналы переключения, которые может распознавать любая панель управления 
  • Технология светового сечения всегда обеспечивает надёжные результаты, независимо от качества поверхности, цвета и контраста 
  • Простое и недорогое решение, не требующее дополнительного внешнего освещения 
  • Быстрая параметризация и ввод в эксплуатацию с помощью кодов управления матрицы данных и функции обучения
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.