Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Сканер штрих-кодов VB14N-T обеспечивает оптическую идентификацию на складах глубокой заморозки


На складах глубокой заморозки пищевых продуктов товары перевозятся на поддонах.

Применение

Благодаря компактной конструкции сканер штрих-кодов VB14NT может использоваться в ограниченном пространстве.
Благодаря компактной конструкции сканер штрих-кодов VB14NT может использоваться в ограниченном пространстве.

Непрерывная холодильная цепочка имеет большое значение для качества продукции в пищевой промышленности. Согласно требованиям национальных пищевых законов температура хранения замороженной продукции обычно должна быть ниже 18 °C на протяжении всей холодильной цепочки. Это предъявляет высокие требования к датчикам, используемым на складах глубокой заморозки. Даже при самых низких температурах требуется надёжная идентификация замороженной продукции для доставки в конечный пункт назначения.


Цель

На складах глубокой заморозки пищевых продуктов товары перевозятся на поддонах. Штрих-коды на поддонах позволяют идентифицировать товары и транспортировать их для последующей сборки заказов. Поэтому сканеры должны работать быстро и надёжно при самых низких температурах. Температура также может отрицательно влиять на читаемость самих штрих-кодов. Чтобы сократить количество ошибок и время производственного цикла, необходимо надёжное распознавание сложночитаемых кодов даже на высоких скоростях.


Решение

Сканер штрих-кодов VB14N-T предназначен для работы при температуре до -35 °C.
Сканер штрих-кодов VB14N-T предназначен для работы при температуре до -35 °C.

Сканер VB14N-T оснащён встроенным подогревателем, который позволяет ему выдерживать температуру окружающей среды от -35 °C до +45 °C. Благодаря непродолжительному нагреву (не более 20 минут) он быстро готов к использованию и имеет низкое потребление мощности (9,6 Вт). Кроме того, мощная оптика сканера и технология восстановления кода обеспечивают высокий уровень надёжности для считывания трудно распознаваемых штрих-кодов. Компактная конструкция позволяет установить сканер даже в ограниченном пространстве.


Преимущества

Можно объединить в сеть до 32 устройств по высокоскоростному соединению. Это позволяет одновременно обнаруживать несколько штрих-кодов, которые могут быть расположены в разных местах. Сканер оснащён функциональной кнопкой и светодиодными индикаторами для настройки, программирования штрих-кодов и проверки. Во время эксплуатации светодиодные индикаторы предоставляют информацию о состоянии считывания. Сопутствующее программное обеспечение для ПК также обеспечивает простую настройку.


Основные особенности

  • Встроенный подогреватель для использования при температуре до -35 °C
  • Надёжное считывание штрих-кодов даже с низкой контрастностью
  • Быстрая подготовка к работе благодаря короткой фазе нагрева
  • Эффективное решение с пониженным энергопотреблением
  • Компактная конструкция для установки в ограниченном пространстве
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.