Быстро и просто

Воспользуйтесь нашим инструментом подбора для быстрого поиска подходящего для Вас решения.

Serviceline
Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

New G20 ZPA Roller Module—Intelligent Buffer System for Conveyor Technology

2019-05-06

G20 ZPA Roller Module—Intelligent Buffer System for Conveyor Technology
Intelligent G20 ZPA Module

When it comes to transporting heavy or fragile goods and applications that involve manual tasks, zero pressure accumulation simplifies work on conveyor belts. Individually timed conveyor systems maintain a pre-defined distance between individual products and packages while also preventing damage from unwanted collisions. How can conveyor belts be timed so precisely? With the new G20 ZPA roller module from Pepperl+Fuchs, the infeed of packages on conveyor belts can be adjusted to match the rate of packages leaving the conveyor belt—individually and without time-consuming programming. This newly developed module is especially cost-effective and operates without a fieldbus infrastructure, control system, special tools, or additional cables. Learn more about this intelligent solution!


Интеллектуальный оперативно подключаемый модуль

Модуль G20 ZPA легко встраивается в систему. Любой модуль может быть подключен к плоскому силовому кабелю методом прокалывания. Нет необходимости в использовании специальных инструментов, шарнирный механизм модуля позволяет легко выбрать удобное положение. В результате можно собрать готовые узлы конвейера, которые включатся в работу сразу после установки. В компактном корпусе модуля имеются все необходимые порты, за счёт чего его можно установить на монтажную рейку для создания эргономичной и эффективной компоновки.

Встроенная логическая схема ускоряет ввод в эксплуатацию и делает возможным автоматическое обнаружение ближайшего оборудования, в том числе управление подключёнными двигателями. Вам не понадобятся прочие специальные устройства и программирование настроек. С помощью трёх поворотных переключателей пользователь может задать скорость и направление вращения, а также выбрать один из семи рабочих режимов. Во время пусконаладочных работ и диагностики рекомендуется использовать дополнительный инструмент-анализатор ZPA. Он автоматически создаёт список всех устройств с указанием их настроек.



При необходимости модуль G20 ZPA обращается к отдельным роликам и переводит все прочие компоненты в "спящий" режим.

Универсальное экономичное решение для конвейерных систем

Новый модуль G20 ZPA обращается к роликам только в случае необходимости. В противном случае он переводит ролики в "спящий" режим, благодаря чему заметно снижаются расходы на электроэнергию. В то же время пять вариантов набора / снижения скорости при запуске и остановке позволяют плавно ускорить / замедлить конвейерные ленты, обеспечивая защиту роликовых механизмов при длительной эксплуатации. Вариант установки модуля выбирается с учётом места, поскольку для его работы не требуется промышленная сеть; всего можно последовательно подключить до 256 модулей.


Zero Pressure Accumulation in Material Handling

Преимущества интеллектуального модуля G20 ZPA

  • Модуль G20 ZPA препятствует скоплению грузов на конвейере
  • Встроенная логическая схема делает возможным оперативное подключение модуля без использования каких-либо дополнительных устройств, систем управления или программирования настроек
  • Подключение методом прокалывания независимо от промышленной сети
  • Различные варианты установки, быстрая и удобная смена положения
  • Инструмент-анализатор ZPA для дополнительного контроля
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.