Быстро и просто

Воспользуйтесь нашим инструментом подбора для быстрого поиска подходящего для Вас решения.

Serviceline
Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Новые датчики с коэффициентом редукции 1 и IO-Link объединили в себе преимущества обеих технологий

2019-02-22

Reduction factor 1 sensors can switch distances for all types of metals ...
Датчики с коэффициентом редукции 1 имеют единое расстояние обнаружения для всех типов металлов.

На протяжении многих лет проектировщикам производственных линий приходилось использовать различные типы датчиков или долго выполнять их перенастройку для решения задач, связанных с обнаружением объектов из различных типов металлов. Стандартные индуктивные датчики могут обнаруживать различные металлические объекты только при уменьшенном расстоянии обнаружения. Это связано с коэффициентами редукции, которые отличаются для каждого типа металла. Датчики с коэффициентом редукции 1 преодолевают эту проблему благодаря единому расстоянию обнаружения для всех типов металлов. Компания Pepperl+Fuchs, изобретатель первого в мире индуктивного бесконтактного датчика, пополнила свой ассортимент датчиками с коэффициентом редукции 1 и IO-Link, которые предоставляют пользователям более широкие возможности использования, дополнительные функции и параметры диагностики.


Reduction Factor 1 Sensors with IO-Link—Identical Switching Distance for All Metals

The diverse portfolio of Reduction factor 1 sensors is setting a new benchmark for reliability and flexibility in welding areas, for standard use, or applications that require cleaning operations—with or without IO-Link. Inductive sensors with reduction factor 1 and IO-Link by Pepperl+Fuchs and offer both identical switching distances for all metals and new installation, diagnostics, and maintenance capabilities.

 

Простое профилактическое обслуживание

Новые датчики с коэффициентом редукции 1 и IO-Link легко настраиваются посредством системы управления. В случае необходимости замены устройства функция хранения данных обеспечивает автоматическую перенастройку через главный модуль IO-Link. Новые датчики зарекомендовали себя в областях применения, в которых технологические допуски могли бы привести к проблемам обнаружения при использовании стандартных датчиков. Функция диагностики стабильности датчиков IO-Link фиксирует, когда целевой объект выходит за пределы гарантированного рабочего диапазона. Эта функция не только упрощает ввод в эксплуатацию благодаря встроенному светодиодному индикатору, который мигает при выходе за пределы гарантированного рабочего диапазона, но и позволяет выполнять профилактическое обслуживание. В результате механического воздействия деталь может выйти за пределы гарантированного рабочего диапазона — в этом случае интеллектуальный датчик подаёт звуковой сигнал, встроенный светодиодный индикатор начинает мигать, и сигнал автоматически передаётся в систему управления. Таким образом данные, собранные по интерфейсу IO-Link и системой управления, используются для автоматизации и диагностики в различных областях применения.

При необходимости датчик с коэффициентом редукции 1 может служить температурным индикатором, который показывает, работает ли датчик в указанном диапазоне температур или подвергается воздействию критически высокой температуры. Такие датчики позволяют обнаруживать повышение температуры на ранней стадии, прежде чем будет повреждён датчик или важные компоненты систем, таких как используются в малярных или литейных цехах. Функция диагностики стабильности и температурный индикатор обеспечивают постоянную передачу информации о предотказном состоянии, что позволяет выполнять техническое обслуживание до выхода датчика из строя.



Все датчики с коэффициентом редукции 1 поставляются с предварительно настроенным двойным расстоянием переключения.

Надёжность и экономичность даже в сложных условиях окружающей среды

Для использования в сложных промышленных условиях, например, на сварочных участках автомобилестроительных заводов, доступны специальные датчики, устойчивые к сварке. Они имеют прочную конструкцию, устойчивую к электромагнитным помехам, возникающим во время электросварки, а также воздействию сварочных брызг и других факторов. В то же время, версии из нержавеющей стали выдерживают воздействие агрессивных чистящих средств и идеально подходят для областей применения, предъявляющих высокие требования к гигиене, например, в пищевой промышленности или на химических и фармацевтических заводах.
В режиме окна датчик переключается между двумя точками и проверяет, находится ли объект в пределах заданного окна переключения или слишком близко к датчику и может привести к его повреждению. Кроме того, дополнительное удлинение выходного сигнала повышает надёжность обнаружения. Такое удлинение импульса особенно полезно на линиях с быстро движущимися объектами.

Ещё одна новая функция — это возможность переключения между нормально разомкнутым и нормально замкнутым или между стандартным и двойным расстоянием переключения. Все датчики с коэффициентом редукции 1 поставляются с предварительно настроенным двойным расстоянием переключения. Для областей применения, где требуется стандартное расстояние переключения, его можно настраивать по интерфейсу IO-Link — больше нет необходимости использовать два датчика. Благодаря этой характеристике и одинаковым расстояниям обнаружения для всех типов металлов пользователи могут сократить расходы на материально-техническое снабжение, администрирование и хранение.


Основные характеристики новых датчиков с коэффициентом редукции 1 и IO-Link

  • Комплексное решение IO-Link от одного поставщика: датчики, главные модули и инфраструктура
  • Интеллектуальное обслуживание благодаря функции диагностики стабильности и температурному индикатору
  • Гибкость — широкий ассортимент датчиков с одинаковыми расстояниями обнаружения независимо от материала объекта
  • Прочные, устойчивые к сварке датчики с уровнем защиты IP68/IP69K для сложных промышленных условий
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.