Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

safePXV/safePGV Positioning Systems Wins Automation Award 2018

2018-12-14

Thanks for Your Votes!

safePXV and safePGV Positioning System Wins Automation Award 2018
Discover the safePXV and safePGV SIL 3/PL e absolute positioning systems.

With 43.0 % of the votes, Pepperl+Fuchs’ safePXV/safePGV positioning systems wins first place in the "Standard Components & Sensor Technology" category at this year's Automation Award. A jury consisting of committee members from SPS IPC Drives, VDMA, ZVEI, and the elektro Automation editorial office nominated five products, from which visitors of SPS IPC Drives 2018 in Nuremberg could select their favorite.


safePXV и safePGV — Настоящие инновации

Системы позиционирования safePXV и safePGV впервые позволяют обеспечить уровень безопасности SIL 3/PL e с помощью всего одного датчика. Многократное резервирование, большое окно считывания и увеличенная глубина фокусировки обеспечивают исключительную прочность и универсальность этих систем позиционирования. Однако отличительной особенностью safePXV являются не только инновационные технологии, но также и еще одно ее преимуществопростота эксплуатации. Даже сборка системы не представляет никакого труда. Файл PROFINET-GSDML позволяет легко выполнять дополнительную настройку на ПЛК. Системы позиционирования safePXV и safePGV гарантируют надёжное позиционирование, даже если несколько кодов загрязнены или повреждены. Кривые малого радиуса, резкие подъемы и спуски, а также разрывы в кодовой ленте до 75 мм не являются препятствием на дистанциях до 100 000 м.


Основные особенности safePXV и safePGV


  • Безопасное абсолютное позиционирование в соответствии с SIL 3/ PL e с помощью всего одного датчика
  • Технология с многократным резервированием сочетает в себе безопасное микропрограммное обеспечение, двухмерную считывающую головку и двухцветную ленту с кодами матрицы данных
  • Прямая и безопасная передача данных на ПЛК системы безопасности через протокол PROFINET PROFIsafe без необходимости использования дополнительного функционального блока 
  • Соответствие требованиям Директивы по машинам, механизмам и машинному оборудованию в целях максимального упрощения защиты людей и оборудования

Революционный подход к безопасности

Узнайте больше о разработке инновационных систем позиционирования safePXV и safePGV …
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
Системы абсолютного позиционирования safePXV и safePGV

Впервые в новых системах абсолютного позиционирования safePXV и safePGV реализован уровень безопасности SIL 3/ PL e с помощью всего одного датчика...

amplify – Журнал Pepperl+Fuchs

Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.