Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder—One Encoder, Many Applications

2018-12-11

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder
IO-Link makes configuration of the new ENI58PL rotary encoder easy and flexible.

The newly developed ENI58PL series incremental rotary encoder from Pepperl+Fuchs offers incredible efficiency for a wide range of applications. IO-Link enables custom configuration, making it possible to commission machinery and equipment even faster. ENI85PL boasts flexible configuration options and a wide range of use cases—from classic industrial applications, such as precise positioning in the automotive industry and applications in wind power plants, to special engineering.


Стандартизированный интерфейс для пользовательской конфигурации

IO-Link обеспечивает простое управление и гибкие возможности конфигурации нового энкодера ENI58PL. Пользователи могут настраивать устройство в соответствии с областью применения и корректировать конфигурацию при изменении производственных и технологических процессов. Такая гибкость позволяет стандартизировать конструкцию оборудования и свести к минимуму складские площади для хранения запчастей.

Это позволяет сэкономить драгоценное время пользователей и снизить логистические затраты. ENI58PL представляет собой комплексное решение, включающее различные варианты валов, фланцев и выходов. Конфигурацию инкрементального энкодера можно задать с помощью приложения, ведущего устройства IO-Link или в автономном режиме с помощью PACTware. Стандартизированный интерфейс не требует специального программного обеспечения от производителя. Для определения следующих параметров можно использовать существующее аппаратное и программное обеспечение:

  • Уровень выходного напряжения для коротких и длинных кабелей с высокими или низкими частотами (HTL или TTL)
  • Направление учета, которое можно адаптировать к области применения
  • Число импульсов, которое может достигать 1 … 16 384 на оборот в соответствии с требуемым разрешением

Precision in Demanding Conditions

The new ENI58PL series incremental rotary encoder reliably delivers high-precision results with a resolution of up to 16,384 pulses per rotation. Its noncontact, wear-free magnetic technology yields a long operating life with virtually maintenance-free operation. Additionally, the ENI58PL features an extended temperature range of -40 °C to +85 °C, IP65/67 protection, and resistance against shock and vibration.


Основные характеристики инкрементальных экнодеров ENI58PL

  • Стандартизированный интерфейс IO-Link для простой и гибкой настройки
  • Сокращение количества версий — одно устройство может использоваться в нескольких областях применения
  • Для настройки конфигурации можно использовать ведущее устройство IO-Link, PACTware или проверенное аппаратное и программное обеспечение
  • Надежная передача сигнала в сложных условиях

e-news

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать новости и интересную информацию из мира автоматизации.

Подписка

Читайте в этом выпуске e-news:

  • Промышленные датчики
  • Взрывозащита
amplify – Журнал Pepperl+Fuchs

Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.