Ассортимент Pepperl+Fuchs состоит из нескольких тысяч датчиков с разнообразными принципами работы и предлагает идеальное решение практически для любой задачи. Эти тонкости и не только отражаются в коде для заказа - типовом коде Pepperl+Fuchs.
Типовой код состоит из трех сегментов, разделенных дефисами, каждый из которых отражает специфические особенности изделия. Ниже дается объяснение и приводятся примеры образования типовых кодов индуктивных, емкостных, ультразвуковых датчиков и датчиков магнитного поля.
Второй сегмент (30GS60) описывает размер резьбы, конструкцию, материал корпуса, длину резьбовой части и говорит о наличии специальной опции 1 (тип преобразователя - угловой/поворотный).
Третий сегмент (E2-V1) определяет электрические выходы, специальные параметры (например, взрывозащищённый или устойчивый к сварочным брызгам выход), тип подключения, а также говорит о наличии специальной опции 2 (например, совместимость с IO-Link).
Структура типового кода Pepperl+Fuchs на примере индуктивного датчика
N
N – индуктивный датчик
Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты и используются во многих областях, например, на линиях распыления или при распознавании деталей в автомобилестроении.
C
C – комфортная серия
N
N – не заподлицо Датчики, устанавливаемые не заподлицо, могут заменять собой датчики, устанавливаемые заподлицо, но не наоборот.
15
15 – расстояние переключения 15 мм При использовании ультразвуковых датчиков нужно учитывать минимальное расстояние переключения, иначе звук будет достигать датчика слишком быстро и время на получение отклика будет недостаточным.
-
30 30 – диаметр резьбовой части 30 мм
G G - резьба
S S – нержавеющая сталь
60 60 – длина резьбовой части 60 мм
-
E2 E2 – трех-пров., DC, PNP, нормально открытый контакт
-
V1 V1 – один разъем M12 для DC датчиков
1. Принцип работы
Все датчики Pepperl+Fuchs делятся по принципам действия, первая буква типового кода обозначает определенный принцип работы датчика. Например, буква «U» обозначает «ультразвуковой датчик», а буква «N» - «индуктивный датчик».
2. Специфичные условия применения
При выборе датчика важно определить, где и как датчик будет использоваться. Сегмент «специфичные условия применения» описывает различные области применения датчиков и их типы. Например, ультразвуковой датчик UC6000 можно использовать на водных аттракционах, поскольку ни грязь, ни вода не ухудшают функции комфортной серии (C).
3. Способ монтажа
Индуктивные датчики измеряют расстояния переключения, генерируя электромагнитное поле и используя изменения в магнитном поле, чтобы определить, находится ли объект в диапазоне обнаружения датчика. Металлические компоненты вокруг датчика ослабляют магнитное поле и, следовательно, уменьшают зону действия датчика.
Датчики для монтажа заподлицо могут использоваться без свободного пространства, что дает преимущество этому типу датчиков, поскольку они имеют лучшую механическую износостойкость и менее чувствительны к помехам, чем датчики для монтажа не заподлицо. Однако расстояние переключения этих датчиков достигает только 60% от расстояния переключения датчиков с монтажом не заподлицо, поскольку активная поверхность датчика уже окружена металлом. Специальное внутреннее экранирование уменьшает влияние окружающего металла, но это влияет на рабочее расстояние.
4. Расстояние переключения
Расстояние переключения является наиболее важным параметром бесконтактного датчика и зависит, главным образом, от размера датчика (катушки или конденсатора). Размеры, материал активатора (объекта) и температура окружающей среды также оказывают влияние. При использовании магнитных бесконтактных датчиков также необходимо учитывать выравнивание и силу используемого магнита.