В системах высушивания краски, используемых в автомобильной промышленности, преобладают экстремальные условия производства. Высокие температуры, циклические перепады температур, а также воздействие пыли и краски предъявляют жёсткие требования к материалам и технологиям.
Свежеокрашенные шасси транспортируются в сушильную систему на полозьях. Каждое шасси должно быть надёжно идентифицировано, несмотря на экстремальные условия вокруг.
Использование стандартных бумажных этикеток исключено из-за наличия высоких температур. Вместо этого используются кодовые листы с перфорацией определённой конфигурации. Металлические листы крепятся под полозьями и считываются сканером кодов, подключённым к системе. Для обеспечения надёжной идентификации шасси как сам сканер, так и кодовые листы должны выдерживать экстремальные температуры.
Прочная высокотемпературная система идентификации OIT от Pepperl+Fuchs обеспечивает бесперебойную работу даже при температурах до 500 градусов Цельсия. Надёжная идентификация шасси обеспечивается всегда, даже в случае загрязнения кодовых пластин. Встроенная инфракрасная боковая подсветка обеспечивает оптимальный контраст для надёжного считывания. Кроме того, предусмотрен широкий выбор чисел на кодовых пластинах, что позволяет назначать уникальные номера целым группам продукции.
Кодовые листы отличаются высокой теплостойкостью и длительным сроком службы даже в экстремальных условиях эксплуатации. Простая установка и настройка обеспечивают отлаженную интеграцию системы. Система не требует технического обслуживания за счёт своей уникальной концепции цельного корпуса.