Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Надёжная защита от столкновений на многоярусных складах

Защита кранов-штабелёров с помощью двухмерных LiDAR датчиков R2000 Detection

Применение

Надёжные технологии хранения и транспортировки играют ключевую роль в обеспечении эффективного и плавного потока материалов в логистических центрах, на складах и в аэропортах. Должна быть обеспечена быстрая и надёжная транспортировка товаров к месту назначения. На многоярусных складах транспортировка товаров осуществляется кранами-штабелёрами, которые передвигаются вдоль стеллажей на высокой скорости. Если контейнеры с продукцией или сами товары выступают со стеллажей, возможны столкновения с транспортно-складскими машинами. В случае столкновения необходимо прервать процесс и устранить повреждение.


Задача

Даже небольшие столкновения с краном-штабелёром чреваты затратами времени и денег. Потенциальные источники опасности должны быть определены заблаговременно, чтобы гарантированно избежать столкновений.


Решение

R2000 Detection для надёжной защиты от столкновений
R2000 Detection для надёжной защиты от столкновений

Двухмерный LiDAR датчик R2000 Detection крепится сбоку крана-штабелёра или к самому стеллажу и использует угол измерения 360° для контроля конвейерной системы в вертикальной плоскости в радиусе до 30 м. Это позволяет обнаруживать очень мелкие объекты во всём диапазоне действия. При обнаружении выступающего объекта, например, металлического стержня, сигнал переключения незамедлительно остановит движение крана-штабелёра. Тем самым удастся избежать столкновений и повреждений.


Преимущества

Датчик R2000 Detection обнаруживает объекты величиной до 1 мм за счёт своей стабильной оси сканирования, углового разрешения до 0,071 градуса и малого светового пятна. Он надёжно распознаёт даже мелкие и узкие объекты. Настройка отличается максимальной простотой. Используя интуитивно понятное программное обеспечение PACTware, пользователь может за считанные минуты настроить четыре поля обнаружения.


Основные особенности R2000 Detection

  • Самое высокое разрешение на рынке среди цифровых I/O сканеров — 0,071° — обеспечивает обнаружение самых мелких объектов
  • Полный контроль благодаря углу сканирования 360°
  • Версия с инфракрасным лазером имеет рабочее расстояние до 30 м
  • Стабильная ось сканирования гарантирует точный мониторинг сканируемой поверхности
  • Простота эксплуатации — четыре настраиваемых пользователем поля обнаружения могут быть привязаны к выходам всего за несколько шагов
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.