Быстро и просто

Воспользуйтесь нашим инструментом подбора для быстрого поиска подходящего для Вас решения.

Serviceline
Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Точное измерение и надёжное обнаружение мелких деталей с серией R20x от Pepperl+Fuchs

2019-04-22

R20x Series Photoelectric Sensors
Фотоэлектрические датчики серии R20x в автомобилестроении

Надёжность и точность выполняемых работ имеют решающее значение при производстве автомобильных кузовов. Многие работы выполняются роботами. Именно здесь своё применение находят датчики R20x от Pepperl+Fuchs, поскольку они помогают роботам бесперебойно выполнять свою работу. Эти фотоэлектрические датчики определяют скорость транспортировки, измеряют рабочие расстояния и обеспечивают надёжный захват роботов, а также позволяют обнаруживать мелкие детали.


Множество возможных применений серии R20x


Сенсорные решения с ориентацией на конкретные требования для измерения рабочих расстояний

Фотоэлектрические датчики серий R20x и R10x
Фотоэлектрические датчики серий R20x и R10x

Датчики серии R20x сочетают в себе уникальную универсальность и множество возможностей применения. В дополнение к сериям R200 и R201 среднего размера, также доступны компактные серии R100, R101 и R103 с теми же функциями. Они отличаются только способом монтажа и конструкцией корпуса. В то время как серия R10x применяется в основном в коротком диапазоне, серия R20x идеально подойдёт для измерений в большом диапазоне.


Основные характеристики — фотоэлектрические датчики серии R20x

  • Стандартные корпуса для гибкой установки даже в условиях ограниченного пространства
  • Безопасная для глаз лазерная технология DuraBeam и доказавшая свою эффективность мультипиксельная технология для высокой точности и надёжности
  • Непрерывная связь через IO-Link обеспечивает универсальность применения
  • Идентичная концепция управления и отображения для всех датчиков, гарантирующая простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс
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
Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.

Фотоэлектрические датчики серий R10x и R20x

Впервые пользователи получают доступ к широкому диапазону решений на основе фотоэлектрических технологий и инновационных разработок в неизменном корпусе. Откройте для себя новые серии R10x и R20x…