Упаковочной отрасли, будь то пищевая, фармацевтическая или косметическая промышленность, постоянно требуются новые и инновационные решения. Удовлетворить этот спрос можно только благодаря использованию точных сенсорных систем на соответствующих упаковочных линиях. Pepperl+Fuchs предоставляет необходимые компоненты, позволяющие повысить эффективность и надёжность процесса упаковки, а также обеспечить его бесперебойность и безопасность.
Ознакомьтесь с полным обзором наших продуктов и решений для упаковочной промышленности.
На заводах автоматические конвейерные системы транспортируют продукцию на протяжении всех этапов производства. С помощью мощной лазерной технологии DuraBeam фотоэлектрические датчики серии R10x определяют правильное положение даже самых мелких объектов.
Стационарные считыватели, такие как OPC120, могут с высокой скоростью считывать одно- и двухмерные коды на упаковке фармацевтической продукции и обрабатывать данные в соответствии со стандартами GIS1.
Индуктивная система позиционирования PMI F90 следит за направляющими роликами в упаковочном оборудовании. Система контролирует скорость разматывания и наматывания плёнок и тканей, предотвращая разрыв материала.
Многолучевые световые барьеры гарантируют высочайшие стандарты качества и надёжную защиту персонала и оборудования. Они создают двухмерную зону обнаружения, защищающую пальцы, руки или тело пользователя в зависимости от сферы применения. Это позволяет гарантировать постоянное соответствие высочайшим стандартам безопасности вплоть до уровня PL e, кат. 4 и SIL 3.
Модули ввода-вывода Ethernet с интегрированным главным модулем IO-Link поддерживают подключение до восьми устройств IO-Link. Это обеспечивает непрерывную диагностику и параметризацию вплоть до уровня датчиков/исполнительных устройств, а также максимальную прозрачность процессов.
Фотоэлектрические датчики R20x определяют наличие или отсутствие бутылок на линиях розлива — даже бутылок из прозрачного стекла! Датчики диффузного типа обнаруживают мельчайшие ошибки в процессе подачи бутылочных крышек, например, повреждение или отсутствие крышки, предотвращая их неправильную подачу.
Во время нанесения этикеток на бутылочки с шампунями и гелями для душа датчики двойного листа следят не только за расстоянием, но и за наличием этикеток на подложке. В случае отсутствия этикетки датчики подают сигнал переключения и предотвращают сход бутылочек без этикеток с упаковочной линии.
Беспроводные портативные Bluetooth устройства RFID обеспечивают непрерывность процессов инвентаризации и управления запасами упаковочных материалов на складах небольшого и среднего размера.