В печатной промышленности наблюдается увеличение требований к гибкости, качеству и скорости. Для выполнения различных заказов — от небольших до крупных тиражей — требуются высокая гибкость и быстрая перенастройка оборудования. В то же время возрастают и требования к качеству.
Печатные машины и оборудование для послепечатной обработки должны работать с высокой точностью, что позволит сократить отходы материалов и время простоя оборудования:
У нас Вы найдёте подходящее сенсорное решение для оборудования предпечатной подготовки, печати и послепечатной обработки.
В бумажной промышленности существуют различные области применения — от производства сырья до конечной обработки. Наши ультразвуковые и фотоэлектрические датчики измерения расстояния используются для обнаружения рулонов бумаги, контроля диаметра рулона и обеспечения равномерного натяжения полотна. Надёжные шифраторы и системы позиционирования точно определяют положение цилиндров и роликов для контроля натяжения полотна и предотвращения его разрывов. Ультразвуковые датчики точно обнаруживают склейки и таким образом сокращают отходы материалов.
Мы предоставляем комплексные решения по индивидуальному заказу. Наши специалисты помогут Вам выбрать подходящую сенсорную технологию для Вашей области применения.
Мощный датчик изображения BIS510 — это выбор №1 для процесса проверки листов во всех распространённых листоподборочных, фальцовочных и брошюровочных аппаратах. Датчик изображения выполняет безопасную проверку листов в высокоскоростных областях применения путём сопоставления изображений или считывания одномерных или двухмерных кодов.
Ультразвуковые датчики, используемые для обнаружения слипания листов и склейки, зарекомендовали себя в печатной, бумажной и упаковочной промышленности. Издержки вследствие простоя печатного оборудования и высокие расходы на восстановление в результате подачи слипшихся листов теперь могут быть сокращены благодаря ультразвуковым датчикам серии UDC-18GM. Кроме того, датчики серии UGB-18GM позволяют сократить отходы благодаря надёжному обнаружению склейки полотна, слипания слоёв и этикеток.
Контроллер оптического копирования — это универсальное решение для считывания кодов в печатной, бумажной и упаковочной промышленности. Датчики изображения считывают матричный штрих-код, код 2/5, код 39, код 128 и штрих-код со скоростью до 10 м/с при 30 считываниях в секунду.
Фотоэлектрические миниатюрные датчики серии ML4.2 используются для точного выравнивания листов, распознавания наличия и кромки листа в любом оборудовании допечатной подготовки, печати и послепечатной обработки. Использование инфракрасного излучения и принципа триангуляции гарантирует точность переключения даже в условиях высокой запылённости. Точность переключения имеет прямое влияние на процесс лазерной гравировки, результат печати или точность высекания штампом.