Вы используете программное обеспечение для тонких клиентских устройств Pepperl+Fuchs? На этой страницы вы найдете последние обновления программного обеспечения для VisuNet RM Shell 5, RM Shell 4 и VisuNet Control Center.
Мы разграничиваем функциональные обновления и обновления системы безопасности1). Мы рекомендуем незамедлительно устанавливать обновления системы безопасности, чтобы быстро устранить проблемы безопасности. Функциональные обновления улучшают или расширяют существующие функции и могут устанавливаться по мере необходимости.
Данное обновление предоставляет улучшенный возврат параметров к заводским настройкам. Что дает пользователям возможность максимально увеличить объём памяти для стороннего программного обеспечения и обновлений системы безопасности. Кроме того, возвратом параметров к заводским настройкам теперь можно управлять удалённо из VisuNet Control Center.
Данное обновление функций микропрограммного обеспечения VisuNet RM Shell 5 предоставляет дополнительные функции при осуществлении возврата к заводским настройкам. Например, оно позволяет создавать и сохранять отдельные образы резервных копий текущего состояния вашего устройства. Таким образом, установки не будут потеряны, и их не придётся перезапускать при выполнении возврата к заводским настройкам.
Данное обновление системы безопасности для VisuNet RM Shell 5 (5.0 и более новые версии) и VisuNet Control Center включает в себя следующие обновления Windows®:
Данные обновления не являются критически важными для безопасности и при необходимости могут быть установлены во время следующего планового обслуживания.
We recommend this functionality update to all users of a KVM Raritan Dominion KX IV-101 that is supported by the new RM Shell 5.2 release. The update streamlines the initial connection setup process, allowing users to quickly and easily create a connection profile and establish a KVM connection.
Please note that if you update to RM Shell 5.2, you must also update the VisuNet Control Center if you use it.
Данное обновление безопасности для VisuNet RM Shell 5 (версия 5.0 и выше) включает в себя три обновления Windows®:
Дополнительную информацию об обновлениях Windows см. на веб-сайте Microsoft®.
Корпорация Microsoft® выпустила ещё одно обновление системы безопасности. Компания Pepperl+Fuchs предоставляет пользователям соответствующее обновление для микропрограммного обеспечения VisuNet RM Shell 5.
Дополнительную информацию об обновлении Microsoft см. на веб-сайте Microsoft.
В данном функциональном обновлении исправлены незначительные ошибки и содержится несколько новых функций для микропрограммного обеспечения плоских клиентских устройств Pepperl+Fuchs. Эти функции включают в себя адаптированную функцию затенения сеанса и улучшенный сброс до заводских настроек.
В связи с уязвимостью операционной системы Windows®, известной как "DejaBlue", Pepperl+Fuchs рекомендует пользователям службы удаленного рабочего стола установить новое обновление безопасности.
Данное обновление предоставляет улучшенный возврат параметров к заводским настройкам. Что дает пользователям возможность максимально увеличить объём памяти для стороннего программного обеспечения и обновлений системы безопасности. Кроме того, возвратом параметров к заводским настройкам теперь можно управлять удалённо из VisuNet Control Center.
Данное обновление функций программного обеспечения VisuNet Control Center вводит новые функциональные возможности при осуществлении возврата к заводским настройкам. Оно включает в себя мастер "Capture Image" (Захват образа) и мастер "Apply Image" (Применение образа). Мастер "Capture Image" позволяет создавать образ резервной копии и так называемый образ-клон. Мастер "Apply Image" в Control Center позволяет загружать существующие файлы-образы Pepperl+Fuchs или ранее созданные образы резервных копий и образы-клоны.
Данное обновление системы безопасности для VisuNet RM Shell 5 (5.0 и более новые версии) и VisuNet Control Center включает в себя следующие обновления Windows®:
Данные обновления не являются критически важными для безопасности и при необходимости могут быть установлены во время следующего планового обслуживания.
This functionality update is only necessary for users of the new RM Shell 5.2 release. If you updated to RM Shell 5.2, you must also update the VisuNet Control Center if you use it.
В данном функциональном обновлении исправлены незначительные ошибки и содержится несколько новых функций VisuNet Control Center. Эти функции включают в себя четыре новых мастера, которые повышают эффективность управления плоским клиентским устройством.
1) Мы стремимся предоставлять обновления программного обеспечения как можно быстрее. Обратите внимание, что как правило, ответственность за получение информации об обновлениях системы безопасности лежит на пользователе или системном администраторе.