Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

IO-Link Master with OPC UA Interface Enables Seamless Information Exchange from Field to Cloud

2019-09-11

ICE2/ICE3 Series IO-Link Masters
ICE2/ICE3 Series IO-Link Masters in IP20 and IP67 Type of Protection

Plants, products, and systems are becoming increasingly networked. This has resulted in a major effort to set machine-to-machine (M2M) communication standards. In recent years, one such standard has already established itself on the market: OPC UA. This cross-vendor, open architecture is designed for information exchange in industrial communication. In addition to M2M communication, the technology supports data and information exchange between machines and higher-level systems in Industry 4.0 environments. Pepperl+Fuchs presents the world’s first IO-Link master with an OPC UA interface that combines the architecture’s benefits in one device.


Seamless Communication at Every Level

OPC UA, short for Open Platform Communications Unified Architecture, enables the platform-independent, interoperable, and cross-vendor collaboration of machines in production and makes communication between machines and systems possible—both in closed networks and via internet. OPC UA is more than just a communication protocol because the architecture also includes data models and interaction concepts. The interface is also scalable, which makes it suitable for both small- and large-scale infrastructures and supports use with mobile devices.
OPC UA is based on standards and guidelines that must be followed for compliant use of OPC UA communication. This way, the technology helps make processes in plants even more efficient while ensuring a seamless information exchange across all levels.


Ваше решение для систем на базе облачных технологий и ПЛК

Компания Pepperl+Fuchs представляет первые ведущие устройства IO-Link со встроенной архитектурой OPC UA серии ICE 2 (EtherNet/IP) и ICE3 (PROFINET) наряду с ведущими устройствами серии ICE1, которые используются в системах на базе ПЛК и ограниченных во времени производственных процессах. Обе новые серии ведущих устройств IO-Link имеют интерфейс OPC UA и протокол промышленной связи в реальном времени, благодаря чему они идеально подходят для облачных решений, которые менее чувствительны ко времени. Благодаря концепции настройки через Интернет, исключающей использование дополнительного программного обеспечения, они отличаются быстрым и простым вводом в эксплуатацию и оптимально подходят для отдельных систем без управляющего ПЛК. Все настройки модуля можно сохранить в отдельном файле, что позволяет легко скопировать конфигурацию на новое устройство (клонирование модуля).
Одновременная связь без помех по OPC UA и протоколам промышленной связи на базе Ethernet также позволяет использовать гибридные системы. В этом случае ПЛК координирует все оперативные процессы, а объединённые данные о состоянии, менее чувствительные ко времени, передаются в облако. Протокол MultiLink позволяет пользователям получать доступ к устройству одновременно через ПЛК и облако.


Основные особенности ведущих устройств IO-Link с интерфейсом OPC UA

  • Независимый от платформы и производителя обмен данными (связь на уровне M2M)

  • Гибкое решение для облачных и гибридных систем с совместным использованием ПЛК и облака

  • Простой ввод в эксплуатацию благодаря полной настройке через Интернет

  • Функция клонирования модуля обеспечивает простую замену устройства и расширение сети


e-news

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать новости и интересную информацию из мира автоматизации.

Подписка

Читайте в этом выпуске e-news:

  • Промышленные датчики
  • Взрывозащита
amplify – Журнал Pepperl+Fuchs

Читайте наш Интернет-журнал! Вас ждут увлекательные истории успеха, отчёты о практике применения продукции, интервью и региональные новости.

Comtrol Portfolio

With the acquisition of the business of Comtrol Corporation, Pepperl+Fuchs is completing its portfolio of future-oriented Industry 4.0 solutions for cloud-based applications.