Служба поддержки клиентов подразделения "Промышленные датчики"
Serviceline Explosion Protection

Функциональные обновления ПО тонких клиентов VisuNet RM Shell 5 и VisuNet Control Center

2019-09-25

Functionality Update

Новые функциональные возможности теперь доступны для программного обеспечения тонких клиентов VisuNet RM Shell 5 и VisuNet Control Center. Эти два обновления устраняют мелкие ошибки и обеспечивают интеграцию ряда новых функций во встроенное ПО для тонких клиентов Pepperl+Fuchs. Обновления включают адаптацию функции затенения сеанса, оптимизацию возврата к заводским настройкам в RM Shell 5 и новые мастеры для VisuNet Control Center. Эти изменения не только обеспечивают дополнительную безопасность программного и аппаратного обеспечения, но и повышают эффективность, производительность и стабильность операций.


Улучшенный VisuNet RM Shell 5

VisuNet RM Shell 5 уже предлагает высочайший уровень безопасности благодаря Windows 10 IoT Enterprise в качестве базы, а также различные интегрированные защитные механизмы. Благодаря новому функциональному обновлению программное обеспечение становится ещё более безопасным: с этого момента пользователи могут установить соединение с затенением сеанса — в RM Shell 5 и в Control Center — на базе собственных сертификатов. Это позволяет безопасно подключаться к удалённому монитору.


Watch the video to see how to integrate your own certificate and establish a connection.

После обновления пользователи также смогут воспользоваться преимуществами обновлённых заводских настроек RM Shell 5. Например, сетевые настройки можно задать индивидуально в специальном окне. Кроме того, оптимизированный пользовательский интерфейс позволяет сразу видеть версию встроенного ПО, а выбор изображения стал более четким при перезагрузке. Пользователи могут назначать пароли и изменять больше настроек, чем раньше, благодаря улучшенному мастеру запуска RM Shell 5. Кроме того, вместе с обновлением функций Pepperl+Fuchs внесла корректировки в разрешение и масштаб для мониторов 4K, отображение всплывающих уведомлений и стабильность при использовании подключений RDP в RM Shell 5.



Повышение эффективности с VisuNet Control Center

В рамках обновления функциональных возможностей VisuNet Control Center Pepperl+Fuchs представляет четыре новых мастера, которые делают управление тонкими клиентами ещё более эффективным. "Мастер клонирования устройства" позволяет пользователям быстро и без лишних усилий переносить конфигурацию с одного устройства на несколько устройств без необходимости посещения периферии и подключения к каждому отдельному устройству. Это экономит пользователям много времени. 


Watch the video to learn how to use the Clone Device Wizard.

Пользователи также смогут сэкономить время, установив обновления встроенного ПО на несколько тонких клиентов одновременно с помощью соответствующего мастера. Если необходимо выключить или перезапустить несколько устройств одновременно, мастеры завершения работы и перезапуска также помогут быстро выполнить все операции.  

Pepperl+Fuchs оптимизировала пользовательский интерфейс Control Center. Новая структура вкладок и улучшенный мозаичный вид делают просмотр более понятным и упрощают использование программного обеспечения. 



Новое обновление системы безопасности Microsoft

Microsoft® выпустила обновление для системы безопасности. Pepperl+Fuchs предлагает пользователям соответствующее обновление встроенного ПО VisuNet RM Shell 5.

Подробные сведения об обновлении Microsoft см. на веб-сайте Microsoft.


Служба обновления

Пользователи программного обеспечения для тонких клиентов Pepperl+Fuchs могут воспользоваться преимуществами нашей новой службы.

Подписка

Мы будем информировать вас обо всех обновлениях программного обеспечения!

In our video, learn how to install an update using the firmware update wizard step-by-step. 

VisuNet RM Shell 5

Оцените микропрограммное обеспечение последнего поколения и его инновационные функции.