Во всех областях электронной промышленности, от производства солнечных фотоэлектрических устройств (PV) и печатных плат (PCB) и до транспортировки и конечной сборки электронных устройств, требуется высокая точность и надежность. Узнайте больше о решениях Pepperl+Fuchs, которые обеспечивают бесперебойные процессы в широком спектре областей применения в электронной промышленности.
Ознакомьтесь с полным обзором наших продуктов и решений для электронной промышленности.
Датчики ML100 предназначены для решения самых сложных задач в электронной промышленности, от обнаружения сильно текстурированных печатных плат (PCB) до контроля неровностей, отверстий и пазов.
Миниатюрные фотоэлектрические датчики серий R2, R3, R2F и R3F имеют четыре корпуса и три режима измерения. Встроенная лазерная технология DuraBeam идеально подходит для производственных процессов, требующих надежного и точного обнаружения самых мелких электронных компонентов.
Датчик GL5 имеет семь вариантов монтажа и высокую частоту переключения. Он позволяет производить обнаружение с очень высокой скоростью, например, управлять переворотом при обработке печатных плат или высокоскоростными манипуляциями с различными компонентами внутри оборудования захвата и перемещения.
Оптоволоконные датчики серии SU18 и SU19 имеют тонкий корпус, который легко интегрируется в различные процессы, обеспечивая точное позиционирование печатных плат и/или выводных рамок.
Миниатюрные фотоэлектрические датчики серии R3F отличаются компактным размером и минимальной слепой зоной, что делает их идеально подходящими для эффективного обнаружения пластин в условиях ограниченного пространства.
Ультразвуковые датчики F77 с интерфейсом IO-Link точно распознают все типы поверхностей независимо от наличия машинного шума или освещения камеры. Они обеспечивают одинаково высокую эффективность работы как в автоматических машинах для трафаретной печати, так и в устройствах для манипуляций со стеклом во время окончательной сборки.
Прочные и компактные интерфейсы управления RFID используются для управления операциями чтения/записи до четырех различных головок, а также для передачи отфильтрованных необработанных данных в системы более высокого уровня.
При производстве солнечных батарей ультразвуковые датчики UDC надежно контролируют правильность подачи пластин. Независимо от их цвета и яркости эти датчики обеспечивают точную загрузку не более одного листа за раз.