For applications that require quick and easy data acquisition, companies are turning to tablet solutions. The advantages are obvious: the devices are easy to operate, intuitive to use, and enable users to enter data, take photos, and access important documents on the go.
To round out its tablet portfolio, the Pepperl+Fuchs brand ecom, in cooperation with Samsung, has launched the Tab-Ex® Pro—the world's first Android tablet with a 10-inch display for applications in Zone 2/22 and Div. 2 hazardous areas. The rugged, slim and lightweight tablet proves to be the ideal companion for mobile workers in the field and for implementing IIoT applications. Connected to a screen and keyboard, the Tab-Ex® Pro can even double as a desktop computer if desired. This provides companies with a cost-effective alternative to a standard desktop PC, offering the best of both worlds.
Планшет Tab-Ex® Pro, разработанный на базе Samsung Galaxy Tab Active Pro, также использует технологии Google ARCore для внедрения приложений дополненной реальности, функцию распознавания лиц и мощный процессор (Qualcomm SDM670 Octa-Core 64 бит, 2,0 ГГц, 1,7 ГГц). Кроме того, платформа безопасности Samsung KNOX и новейшая операционная система Android обеспечивают высочайший уровень безопасности данных и устройств.
Большой 10-дюймовый мультисенсорный дисплей обеспечивает удобство чтения при прямом освещении. Устройством можно управлять с помощью электронного пера S Pen или в перчатках. Благодаря этому Tab-Ex® Pro идеально подходит для приложений с высокими требованиями, для доступа к веб-контенту, например, к конструктивным чертежам, а также для использования приложений, для которых требуется большой экран. При необходимости планшет можно подключить к большому экрану и клавиатуре с помощью функции Samsung DEX (функциональность настольного ПК), которая позволяет пользователям использовать все функциональные возможности настольного ПК.
Мощный сменный аккумулятор емкостью 7400 мАч с возможностью зарядки с помощью пружинного контакта и временем работы до 15 часов обеспечивает надежность Tab-Ex® Pro на производстве. Периферийные устройства, такие как различные типы наушников и дистанционные микрофоны, а также возможность сопряжения устройства со смарт-часами Smart-Ex Watch 01 от ecom расширяют функциональные возможности планшета. Планшет Tab-Ex® Pro поставляется с программируемыми (аварийными) кнопками, а также по запросу доступен в версии без камеры.
Для того чтобы сделать процессы (предварительной) конфигурации, ввода в эксплуатацию, управления и анализа мобильных устройств, таких как Tab-Ex® Pro, максимально простыми и удобными, бренд ecom объединил все эти сервисы на одной цифровой платформе. Пользователи получают устройства с заранее заданной конфигурацией и соответствующими настройками. Устройства готовы к использованию по всему миру сразу после поставки; управление и мониторинг можно осуществлять с центральной платформы.