Промышленный Интернет вещей (IIoT) и Industry 4.0 представляют будущее промышленной связи. Однако для их внедрения требуется быстрая, надёжная связь между уровнем полевых устройств и мобильными, облачными приложениями.
Сегодня удалённые устройства и датчики на перерабатывающих предприятиях предоставляют большое количество данных, которые должны собираться, обрабатываться и анализироваться в соответствии с принципами IIoT, однако их большая часть остаётся неиспользованной. Ethernet обеспечивает быструю передачу этих данных и бесперебойную связь между удалёнными устройствами, системой управления технологическими процессами и облаком. Именно поэтому Ethernet стал использоваться как стандарт связи для автоматизации производства.
В сотрудничестве с ведущими компаниями и ассоциациями Pepperl+Fuchs создаёт основу для будущего использования IoT в перерабатывающей промышленности посредством технологии Ethernet advanced physical layer (Ethernet-APL). Она отвечает всем ключевым требованиям перерабатывающих предприятий, таким как использование двужильных кабелей для длинных линий и совместимость. Впервые за все время существования технологии Ethernet она может быть применена в опасных зонах до зоны 0 / класс 1, кат. 1.
Для создания полностью открытой инфраструктуры, обеспечивающий тот уровень взаимодействия, который пользователи ожидают от Ethernet, необходимо дать точное определение четырём аспектам. Первый — IEEE 802.3 cg, определяющий передачу данных по стандарту 10BASE-T1L. Второй — спецификация профиля порта Ethernet-APL, определяющая подачу питания и третий — подключения, кабели и дополнительное оборудование, например защита от перенапряжений. Профиль порта будет опубликован в стандарте IEC. Искробезопасность является четвёртым аспектом, который добавлен в новый раздел общеизвестного стандарта взрывозащиты, описывающий всё тот же простой подход к планированию и проверке, который нравится пользователям в FISCO, см. IEC TS60079-47, 2-WISE.