Автоматически управляемые транспортные системы (AGT) можно встретить во многих больничных учреждениях. В систему входит верхний конвейер с металлическими роликовыми контейнерами, в которых доставляются белье для прачечной, лекарства, приемы пищи и т.д. Система AGT двигается по транспортным каналам в подвальных этажах, подбирая роликовые контейнеры и транспортируя их к станциям назначения через специальные шахты. Контейнеры c грязным бельем, посудой и другим подобным содержимым также транспортируются от конечных станций обратно в зону снабжения.
Шасси в системе AGT для данной области применения необходимо постепенно переоборудовать. Эти шасси состоят главным образом из системы привода, двух примыкающих шкафов переключателей и нижнего крепления для контейнеров. В связи с действующими нормативами шасси требует использования систем защиты персонала, которые надежно предотвращают возможные столкновения и травмы. Поэтому необходимо обеспечить мониторинг зоны транспортировки в направлении движения на всю ширину транспортного средства.
Идея заключается в создании защитного поля перед ограничителем, который представляет собой металлический кронштейн с миниатюрными контактными вставками. Установка лазерного сканера невозможна из-за его размера. Сканер был бы поврежден или отсоединен креплением контейнера при прохождении поворотов или на входе в транспортную шахту. Поскольку система представляет собой верхний конвейер, решение должно гарантировать определение объектов на маршруте на уровне головы и плеч персонала, чтобы предотвратить травмы от столкновений.
USi® — это система ультразвуковых датчиков для обеспечения безопасности персонала. Датчик, который надежно определяет наличие препятствий, имеет малые размеры, делая систему очень компактной. Таким образом, эти устройства идеально подходят для интеграции в новое шасси системы AGT. Свободно позиционируемые датчики устанавливаются под предварительно заданным углом с правой и левой стороны с помощью настраиваемых монтажных комплектов. Во избежание отсоединения датчиков при поворотах крепления контейнера каждый из них устанавливается вровень с нижним краем шкафа переключателей.
Ультразвуковые датчики создают эллиптическое звуковое поле с углом раскрытия ±17° и ±5°. Это позволяет создать мобильное поле обнаружения перед AGT с одним датчиком слева и одним датчиком справа. USi® — единственный защитный ультразвуковой датчик стандарта EN ISO 13849, категория 3 PL d, обеспечивающий мониторинг в соответствии с требованиями данной области применения. Система ультразвуковых датчиков идеально подходит для этой задачи благодаря сверхкомпактным размерам. Датчики можно установить в оптимальное положение, выбрав настройки для конкретной задачи.
Использование ультразвуковой системы USi® гарантирует безопасность и непрерывный и надежный контроль присутствия людей на маршруте движения. Это единственный промышленный ультразвуковой датчик с сертификатом соответствия стандарту EN ISO 13849, категория 3 PL d. Таким образом, преимущества технологии ультразвуковых датчиков впервые можно использовать для обеспечения безопасности. Объекты из различных материалов надежно определяются защитными устройствами USi®. Датчики устойчивы к загрязнению, воздействию воздушных потоков, влажности и другим подобным факторам.