Оптимальная продувка
Простая настройка
Международные сертификаты

Система продувки под давлением Bebco EPS® серии 7500

Преимущества

Высочайшее качество по самой выгодной цене

Высочайшее качество по самой выгодной цене

Система Bebco EPS серии 7500 не только обеспечивает продувку под давлением, но и непрерывно отслеживает состояние корпуса, выполняет автоматическую регулировку давления и сигнализирует о неисправности для гарантии надёжной защиты. Откройте для себя это высокотехнологичное решение для продувки под давлением, предлагаемое по исключительно выгодной цене!
Гибкие возможности применения по всему миру

Гибкие возможности применения по всему миру

Новая система продувки под давлением Bebco EPS серии 7500 была разработана с учётом рыночных и будущих потребностей. Система поставляется с сертификатами NEC, CEC, ATEX и IECEx сторонних организаций для использования в областях применения Класса I и II, Кат. 2 и Зоны 2/22. Надёжная защита по всему миру!
Простота настройки и обслуживания

Простота настройки и обслуживания

Большой многофункциональный сенсорный дисплей обеспечивает удобную настройку и предоставляет пользователям доступ к ключевым параметрам. Светодиодные индикаторы состояния, гистограмма давления и предустановленные программы упрощают работу. Воспользуйтесь простой в использовании системой 7500 — глубокие технические знания не требуются!
Компактная, универсальная конструкция

Компактная, универсальная конструкция

Система продувки серии 7500 работает от стандартной сети переменного/постоянного тока и подходит как для панельного, так и для наружного монтажа с использованием различных принадлежностей. Кроме того, все уникальные функции, обеспечивающие надёжную взрывозащиту, объединены в одном чрезвычайно компактном корпусе. Воспользуйтесь преимуществами быстрой и простой интеграции!

 

 

Видеоролики на YouTube — О серии 7500 простыми словами

Благодаря удобным меню пользовательского интерфейса для программирования и обслуживания устройства 7500 не нужны обширные технические познания — всё просто и понятно. В этом видеоролике с платформы YouTube наш менеджер по продукции Брент Дин показывает, как использовать меню настроек.

Менеджер по продукции Брент Дин рассказывает о светодиодных индикаторах на системе продувки под давлением Bebco EPS серии 7500 от Pepperl+Fuchs. Он объясняет, что обозначают светодиодные индикаторы и как они работают во время запуска.

В этом видеоролике с платформы YouTube менеджер по продукции Брент Дин объясняет, как подключается наша система продувки под давлением типа Z / Ex pzc. Узнайте, как с лёгкостью подключить питание к блоку продувки 7500, силовой контакт корпуса, коллектор и контакт сигнализации.

Коротко о системах продувки 7500

Система продувки под давлением серии 7500 представляет собой решение, которое позволяет использовать обычное электрическое оборудование в опасных зонах. Устройства, требующие защиты, устанавливаются в корпус, давление внутри которого превышает давление опасной атмосферы вокруг. Узнайте больше о передовой серии Bebco EPS 7500, которая предлагает все функции в экономичном компактном корпусе в этом видеоролике...

360° — Откройте для себя серию 7500

Requires Goolge Chrome, Firefox, Safari, Opera, and Internet Explorer version 9 Beta
 
 

Bebco EPS® — Лидеры в Purging Technology®

Более 20 лет системы продувки Bebco EPS® с проверенной конструкцией обеспечивали надёжную защиту в отрасли автоматизации производственных процессов. Компания Pepperl+Fuchs является наиболее признанным брендом и лидером на мировом рынке систем продувки под давлением, который постоянно предлагает пользователям безопасный и экономичный способ установки электрооборудования в опасных зонах.

Enviro-Line
Enviro-Line
Объём шкафов до
250 футов3 (7,08 м3)
Серия 3000
Серия 3000
Объём шкафов до
250 футов3 (7,08 м3)
Серия 5500
Серия 5500
Объём шкафов до
250 футов3 (7,08 м3)
Серия 6000
Серия 6000
Объём шкафов до
250 футов3 (7,08 м3)
Серия 6500
Система продувки под давлением серии 7500
Объём шкафов до
450 футов3 (12,7 м3)
Серия 7500
Система продувки под давлением серии 7500
Объём шкафов до
450 футов3 (12,7 м3)

Контакты

У вас есть вопросы о системе продувки под давлением серии 7500? Вам нужна дополнительная информация? Мы будем рады помочь вам! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.