ASi-5

AS-Интерфейс нового поколения

Преимущества

Пропускная способность

Более высокая пропускная способность

Пропускная способность ASi-5 за один цикл в четыре раза выше; это означает, что пользователи могут получить доступ к 16 битам на каждое ведомое устройство. Ранее было возможно подключение только 62 ведомых устройства, в то время как ASi-5 позволяет интегрировать до 96 устройств.
Более короткая продолжительность цикла

Более короткая продолжительность цикла

Теперь, когда продолжительность цикла ASi-5 уменьшилась с 5 мс до 1,2 мс, эта технология позволяет передавать как цифровые, так и аналоговые значения намного быстрее, что поднимает производительность на совершенно новый уровень.
Открытая система

Открытая система

Сеть ASi-5 поддерживает интеграцию других технологий, таких как IO-Link. Подключение защитных устройств с помощью недавно разработанной системы промышленной сети не составит труда и не потребует значительных затрат.
Расширенные возможности диагностики

Расширенные возможности диагностики

Дополнительный канал диагностики позволяет повысить эксплуатационную готовность оборудования. Помимо цикличных данных процесса могут быть собраны ацикличные данные о состоянии, что служит основой для последующего профилактического обслуживания.

AS-Интерфейс нового поколения

AS-Интерфейс, что означает интерфейс исполнительного устройства-датчика (actuator-sensor interface), представляет собой простую и экономичную технологию проводки для датчиков и исполнительных устройств. Подача питания и передача данных осуществляются по единому плоскому кабелю с защитой от обратной полярности. Технология прокалывания позволяет просто и без ограничений устанавливать устройства AS-Интерфейса по всей длине плоского кабеля.

Логотип AS-Интерфейса

Сообщество разработчиков из семи компаний в настоящее время работает над новым поколением AS-Интерфейса, которое поднимет производительность на новый уровень: ASi-5. Эта технология нового поколения учитывает преимущества Industry 4.0 и в будущем позволит использовать AS-Интерфейс совместно с IO-Link.

5 причин выбрать AS-Интерфейс

1
2
3
4
5

Технология AS-Интерфейса

Д-р Томас Себастьяни, директор системного бизнес-подразделения компании Pepperl+Fuchs и член совета директоров консорциума ASi

Узнайте больше об усовершенствованной технологии AS-Интерфейса, новых функциях и преимуществах, которые сулит новое поколение, а также о том, как осуществляется разработка первых устройств ASi-5, из интервью с д-ром Томасом Себастьяни, директором системного бизнес-подразделения компании Pepperl+Fuchs и членом совета директоров сообщества разработчиков ASi.





Логотип AS-Интерфейса

Pepperl+Fuchs была одной из 11 компаний, стоявших у истоков развития AS-Интерфейса в 1990 году и с самого начала принимавших участие в разработке этой технологии. На официальном веб-сайте сообщества разработчиков представлен обзор последних новостей, тенденций, разработок и областей применения, а также предусмотрен доступ к обширной базе знаний по этой технологии, легко узнаваемой по плоскому двухжильному кабелю жёлтого цвета.

Области применения

Общественный транспорт
Технические неполадки на железнодорожном транспорте зачастую приводят к задержкам и отменам отправлений. У этих неполадок может быть множество причин, особенно когда речь идёт о современных поездах, оснащённых большим количеством сложного технического оборудования. В будущем станет возможно передавать дополнительные диагностические данные по сети ASi-5, что заметно ускорит процесс идентификации и оценки возможной проблемы. Так, ASi-5 позволит устанавливать на двери поездов световые барьеры с функцией обнаружения загрязнения для определения того, находится ли в дверях пассажир, или же световой барьер попросту загрязнён. Ранее использование AS-Интерфейса не позволяло различать эти две причины срабатывания светового барьера, в то время как с ASi-5 диагностику можно будет проводить быстрее с целью устранения излишних задержек.
Управление электродвигателями
AS-Интерфейс используется в конвейерных системах для подключения стартеров, световых барьеров, сигнальных колонн, защитных компонентов и прочих устройств на большом расстоянии друг от друга. Тем не менее, текущая версия AS-Интерфейса обеспечивает поступление от каждого стартера только 3-битовых выходных данных в расширенном диапазоне адресов. В результате возможна передача только восьми различных "команд", например, данных о частоте вращения электродвигателя. В будущем ASi-5 позволит использовать 16-битовые выходные данные, что означает гораздо более широкие возможности настройки. ASi-5 обеспечит передачу в составе технологических данных различных данных параметров, таких как направление вращения и скорость ускорения/замедления при запуске или остановке. Результатом станет своевременная параметризация, для которой ранее в обязательном порядке требовался дополнительный канал.
Конвейерные системы
За счёт возможности подключения множества устройств ввода/вывода на большом расстоянии друг от друга AS-Интерфейс используется в системах транспортировки багажа в аэропортах. Как правило, информацию о месте назначения багажа предоставляют устройства считывания QR-кодов или RFID системы. В настоящий момент AS-Интерфейс не позволяет передавать данные такого рода в связи с большим объёмом этих данных, что подразумевает необходимость использовать отдельные системы. Технология ASi-5 способна передавать до 192 байта входных и выходных данных всего за 5 мс. Это означает, что в будущем RFID системы или устройства считывания QR-кодов можно будет интегрировать в единую систему идентификации и управления конвейерной системой. Это позволит снизить затраты и упростить технологический процесс.

Контакты

Какие преимущества технология ASi-5 может предоставить моему предприятию? Каким именно образом устройства IO-Link интегрируются в сеть ASi-5? Мы с радостью ответим на эти и любые другие возникшие у Вас вопросы. Просто отправьте нам сообщение или запросите персональную консультацию с одним из наших специалистов.