Магнитный поворотный шифратор ENA58IL
Магнитная технология шифратора от Pepperl+Fuchs. Совершенная точность, неограниченные возможности и увеличение срока службы — новый магнитный шифратор серии ENA58IL отвечает всем этим требованиям. Мощные шифраторы используют высокоэффективную магнитную технологию распознавания и являются первым устройством, объединившим в себе датчики Холла и Виганда. Бесконтактный принцип считывания обеспечивает исключительную точность и долговечность — даже в самых сложных условиях промышленной среды. Это новый уровень надёжности и эффективности для вашего производства!
отличное дополнение
Nщательно подобранные средства для присоединения и крепежа гарантируют отличную интеграцию энкодера. Достойный ассортимент аксессуаров для подключения магнитных энкодеров серии ENA58IL уже представлен в портфолио соединительных изделий.
Магнитный шифратор серии ENA58IL демонстрирует поразительную точность измерения с погрешностью менее 0,1°и высокую разрешающую способность до 16 бит для одно- и многооборотной версии!
Бесконтактный принцип работы магнитных поворотных шифраторов заменяет зубчатый механизм, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и ремонт. Таким образом серия ENA58IL повышает надёжность ваших процессов!
Благодаря гибкости механического и электрического интерфейса магнитный поворотный шифратор ENA58IL легко интегрируется в любую систему производства. В сочетании со сверхкомпактным корпусом это значительно расширяет возможности применения устройства.
Rotary encoders are suitable for measuring the rotation, angular speed, or position of moving parts in a wide range of areas. In comparison to other magnetic encoders the new magnetic encoder family offers unique robustness and precision.
Новое поколение магнитных поворотных шифраторов от Pepperl+Fuchs специально предназначено для эксплуатации в тяжёлых промышленных условиях. Сочетание точности и надёжности в компактном корпусе позволяет применять устройство для решения самых сложных задач. Даже высокие механические нагрузки, такие как вибрация, загрязнение и экстремальные температуры, не повлияют на качество работы мощных магнитных шифраторов. Это позволяет гарантировать надёжность процессов производства в широком диапазоне областей применения.
Мы будем рады ответить на них!
Чтобы получить дополнительную информацию о новом поколении магнитных поворотных шифраторов от Pepperl+Fuchs, отправьте нам электронное письмо.