Серия GR: Новая серия корпусов из армированного стеклопластика
Компания Pepperl+Fuchs завершила работу над совершенно новой конструкцией серии GR из армированного стекловолокном полиэстера для специализированных решений с повышенной степеньюбезопасности (Ex e) и искрозащиты (Ex i). На основании многолетнего опыта в области взрывозащиты электрических систем многие функции были обновлены и внедрены в новую конструкцию, обеспечив непревзойдённые возможности использования в различных областях применения.
Уникальная конструкция корпуса обеспечивает невероятною простоту монтажа. Поэтапная раздельная сборка позволяет устанавливать большие и тяжёлые корпуса силами всего одного человека: сначала, выполните две точки крепления (1-2); повесьте корпус на эти точки; затем просверлите еще два отверстия (3), вставьте и установите все винты.
Благодаря увеличенному диапазону температур, от -60 °C до +65 °C, корпуса подходят для эксплуатации в сложных условиях. В большинстве случаев они могут быть альтернативой корпусам из нержавеющей стали, которые обычно используются при таких низких температурах.
Юрген Бахтль, директор по продажам европейского подразделения взрывозащищённого электрооборудования в Pepperl+Fuchs, представляет новую серию GR для клеммных коробок и пультов управления, изготовленную из армированного стекловолокном полиэстера.
Для нас, как для надёжного партнёра в области автоматизации производства, желания клиента стоят на первом месте. Именно поэтому мы уделяем большое внимание мировому присутствию, предлагая свой опыт и знания. Наши специалисты в более чем 300 торговых представительствах окажут вам поддержку в любой точке мира. В наших центрах разработки решений каждый день создаются решения, которые планируются, производятся и сертифицируются в соответствии с техническими условиями клиентов!
В нашем интервью Герберт Шобер, исполнительный вице-президент глобального подразделения по EPE и решениям, рассказывает о нашем полном ассортименте электрических компонентов и систем для взрывозащиты. Узнайте больше об адаптируемых, сертифицированных клеммных коробках для взрывоопасных областей, которые будут готовы к отправке всего через пять дней!
У вас возникли вопросы о серии корпусов из армированного стекловолокна? Вам нужна дополнительная информация?
Мы будем рады помочь вам! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.