Increasing range.
Ensuring stability.
Maximizing uptime.
Оптический приёмопередатчик LS682
Оптический приёмопередатчик LS682 используется главным образом для обеспечения связи Ethernet между укладчиками на многоярусных складах. В этом видео показана работа оптического приёмопередатчика в Европейском центре распределения Pepperl+Fuchs, а также несколько простых шагов по настройке и вводу устройства в эксплуатацию.
Оптический приёмопередатчик LS682 позволяет подключать устройства к промышленным сетям Ethernet, таким как PROFINET и EtherNet/IP. Поскольку телеграммы не сохраняются, передача данных осуществляется мгновенно со скоростью 100 Мбит/с в полнодуплексном режиме. Высокая скорость передачи данных открывает множество новых возможностей применения устройства, например, использование IP-камер для наблюдения, проведения технического обслуживания и проверок.
The new LS684 complements the LS682 by offering a robust optical data transfer with real-time properties for fieldbuses such as PROFINET IRT and EtherCAT. Equipped with automatic runtime compensation, the LS684 allows constant cycle time for synchronous, jitter-free switching and control operations for both sides of the transmission path – at any distance and any driving dynamics.
In addition, the optical data coupler always monitors the connection across all segments of the data transfer path. If a fault occurs, the fieldbus' redundancy mechanisms can clearly localize and immediately bridge them.
У вас есть вопросы об оптическом приёмопередатчике LS682?
Мы будем рады ответить на них! Чтобы получить дополнительную информацию о LS682, просто отправьте нам электронное письмо или назначьте встречу.