Двухмерный лазерный сканер серии R2000 (датчик 2-D LiDAR)
Фотоэлектрические датчики нового поколения представляют собой стандартные датчики в сочетании с новейшими методами измерения. Оборудованные инновационной технологией импульсных измерений (PRT), двухмерные лазерные сканеры R2000 (датчики 2-D LiDAR) обеспечивают надёжные и невероятно точные результаты измерений — с видимостью на все 360° без пропусков.
Одна серия, множество версий.
Точное измерение, надёжное распознавание, стабильная работа — основные характеристики двухмерных лазерных сканеров R2000 (датчики 2-D LiDAR). Благодаря своим уникальным возможностям они обеспечивают абсолютно надёжное распознавание объектов даже в сложных условиях. Посмотрите видеоролик и узнайте, как эти фотоэлектрические датчики обеспечивают чёткую и безаварийную работу в различных областях применения.
Это приложение демонстрирует, как можно выполнить гибкую настройку производства согласно индивидуальным требованиям клиентов. Интеллектуальные мультисенсорные системы, оснащённые нашими датчиками 2-D LiDAR R2000, могут точно сканировать контуры объектов и объединять данные в трёхмерное точечное облако. Всего за несколько секунд трёхмерное изображение сканируемого объекта в стандартизированном формате поступает в облако NeoNeon, и другие системы могут немедленно начать обработку данных. На HANNOVER MESSE система была подготовлена для сканирования гостей выставки. Напечатанный в единственном экземпляре, свой цифровой портрет гость мог забрать с собой.
Мы будем рады ответить на них!
Чтобы получить дополнительную информацию о двухмерном лазерном сканере серии R2000 от Pepperl+Fuchs, отправьте нам электронное письмо.