Трёхмерный LiDAR датчик R2300
Enabling 3-D perception.
Reimagining LiDAR.
Minimizing costs.
Новый трёхмерный LiDAR датчик R2300 работает на технологии импульсных измерений (PRT), которая обеспечивает надёжные и исключительно точные измерения с быстрым откликом. PRT непрерывно измеряет расстояние до объекта, используя скорость света в качестве постоянной, одновременно посылая короткие, но очень мощные световые импульсы и рассчитывая время между моментом отправки импульса и моментом получения. Механическое разделение между излучающей и принимающей зонами обеспечивает исключительно высокую устойчивость к загрязнению. Трёхмерный LiDAR датчик с 1000 точек на линию сканирования и частотой сканирования 50 кГц позволяет выполнять широкий спектр задач промышленной автоматизации.
В этом рекламном видеоролике представлен краткий обзор трёхмерного LiDAR датчика и его наиболее важных преимуществ и функций, таких как поворотный зеркальный куб и механическая концепция.
Откройте для себя сканирование в четырёх плоскостях и упрощённый монтаж благодаря переключаемому и видимому пилотному лазеру. Для демонстрации практических преимуществ датчика рассмотрим два примера его использования: на AGV для предотвращения столкновений и для контроля зоны позади AGV.
Торстен Шрёдер, менеджер по продукции Pepperl+Fuchs, представил 3-D LiDAR датчик R2300 для широкого спектра применения.
У вас возникли вопросы по трёхмерному LiDAR датчику R2300? Вам нужна дополнительная информация?
Мы будем рады помочь вам! Просто заполните форму обращения и отправьте нам сообщение.