Технология RFID от компании Pepperl+Fuchs
12 партнёров из области промышленности и исследований собрались вместе, чтобы в рамках проекта Технологического института Карлсруэ (KIT) разработать гибкую транспортную систему. Результатом стала система KARIS PRO - беспилотное транспортное средство, которое уже успело показать себя на практике. Дитер Шнайдер, начальник отдела разработки RFID компании Pepperl+Fuchs, представляет проект...
Менеджер по продукции RFID, д-р Клаус Шмитт, представляет свою трудовую повседневность и наши решения для мясоперерабатывающих заводов.
Рекомендуем прочитать: Пять причин для применения технологии RFID в мясоперерабатывающей промышленности.
Считывающие/записывающие головки HF RFID поставляются в трёх различных корпусах, в том числе в компактном и прочном исполнении для работы в суровых промышленных условиях. Помимо уже доступной ранее функции подключения к испытанным на практике вычислительным блокам семейства IDENTControl, новые считывающие/записывающие головки поддерживают быстрый, открытый и ориентированный на будущее стандарт IO-Link V1.1.
Вы готовы к появлению интеллектуального предприятия? С новыми считывающими/записывающими головками HF RFID, оборудованными интерфейсом IO-Link, компания Pepperl+Fuchs сделала ещё один шаг навстречу гибкой и современной интеграции систем. Интеграция считывающих/записывающих головок на предприятии упрощается за счёт двухточечного подключения к любому главному модулю IO-Link...
Заинтересованы в технологии RFID, но не знаете, с чего начать? Первая часть наших часто задаваемых вопросов знакомит вас с общей информацией о технологии RFID. Узнайте о базовых компонентах, входящих в состав установки, а также познакомьтесь с историей развития технологии RFID и основными преимуществами этой технологии в решении задач идентификации в конкретной сфере применения…
Надёжность бесконтактной идентификации зависит от качества считывающих устройств. Узнайте больше о принципах функционирования считывающих устройств RFID. Каков принцип работы считывающих устройств и какие типы устройств доступны на рынке? Какую роль играет поляризация антенны и как можно избежать взаимных помех считывающих устройств? Вы также получите рекомендации по выбору наиболее подходящего считывающего устройства RFID для вашей сферы применения…
Метки RFID являются универсальным инструментом, применяемым как в промышленности, так и в повседневной жизни. Узнайте больше о принципах функционирования и различных типах меток. Когда следует применять активные метки вместо пассивных? Какой объём информации может хранить одна метка? Каковы показатели долговечности меток при применении в сложных условиях? …
Для обеспечения бесконтактной передачи данных через систему RFID в роли средства связи выступают радиоволны. В зависимости от требований конкретной задачи системы RFID используют различные диапазоны частот. Узнайте больше о характеристиках этих диапазонов. Что их определяет? Где они применяются? Что может повлиять на передачу сигнала? …
Технология RFID отличается своей универсальностью, что позволяет широко применять её во многих сферах. Мы подготовили для вас десять примеров использования этой технологии в десяти отраслях промышленности. Эти примеры использования могут послужить вам вдохновением. Узнайте, как гибкая технология RFID повышает надёжность идентификации и общую эффективность в самых различных условиях…
Технология RFID приобретает ключевое значение на "цифровых" предприятиях, ориентированных на будущее развитие в рамках Industry 4.0: при маркировке продукта меткой RFID в ней сохраняется информация о важных этапах производства или особых требованиях. Более того, в неё могут добавляться новые, дополнительные сведения по мере завершения этапов производства. Маркировка единиц продукции метками RFID обеспечивает динамичность производственного процесса и гибкость во всех сферах производства. Получите дополнительную информацию о возможностях технологии в рамках Industry 4.0 от компании Pepperl+Fuchs под маркой "Sensorik4.0®".